Chargeuses-pelleteuses - Centre-pivot

Caractéristiques de la chargeuse-pelleteuse Cat®

Chargeuses-pelleteuses

Les chargeuses-pelleteuses Cat® établissent la norme de l'industrie en matière de confort du conducteur, de performances exceptionnelles, de polyvalence et d'efficacité sur les chantiers.

  • Une cabine spacieuse, qui offre des commandes par manipulateur ergonomiques et des accessoires actionnés avec le pouce.
  • Option chargeuse industrielle intégrée pour une plus grande polyvalence grâce au changement rapide des fourches, des godets, des lames et des brosses.
  • Circuit hydraulique puissant pour une grande précision associée à une productivité accrue.
  • Vitesse de translation de 40 km/h (25 mph) pour se déplacer plus rapidement d'un chantier à l'autre.
  • Large gamme d'accessoires pour chargeuse-pelleteuse comprenant des tarières, des marteaux, des compacteurs et une pince montée en usine.
  • Option commande antitangage pour une meilleure rétention des matériaux et une conduite plus souple.
  
  
ModèlePuissance nette - SAE J1349Profondeur de creusage - StandardPoids en ordre de marche - Maximum
»  416F
87 hp
65 kW

14.3 ft
4360 mm

24251 lb
11000 kg

»  420F/420F IT
93 hp
69 kW

14.3 ft
4360 mm

24251 lb
11000 kg

»  430F/430F IT
107 hp
80 kW

15.41 ft
4698 mm

24251 lb
11000 kg

»  450F
127 hp
95 kW

17.2 ft
5260 mm

27115 lb
12300 kg

 

Produits et services Cat

La gamme de produits Cat compte plus de 300 produits destinés aux équipements de construction et d'exploitation minière, aux moteurs diesel et au gaz naturel ainsi qu'aux turbines à gaz industrielles et offre un grand nombre de services associés.

À propos de notre entreprise

Caterpillar est le premier fabricant mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel, de turbines à gaz industrielles et de locomotives diesel-électriques.