Petites pelles hydrauliques

Aperçu général

Principales caractéristiques des petites pelles hydrauliques Cat

Petites pelles hydrauliques
  • Le rendement énergétique supérieur se traduit par de plus grandes performances avec la même quantité de carburant.
  • Les forces de creusement supérieures, la meilleure capacité de levage et le plus grand effort à la barre confèrent à la machine des performances hors pair pour une meilleure rentabilité.
  • L'écran LCD couleur compact qui est installé dans la cabine est facile d'utilisation ; il permet de suivre les entretiens et les performances des machines.
  • Le système de commande d'outils unique en son genre propose des préréglages pour les outils Cat et permet de préprogrammer la pression et le débit pour 10 outils de travail hydrauliques.
  • Service après-vente de haut niveau pour votre petite pelle hydraulique, depuis le train de roulement jusqu'aux outils de travail et aux circuits hydrauliques auxiliaires.
Extérieur
Petite pelle hydraulique Flash Extérieur vue à 360°

Intérieur
Petite pelle hydraulique Flash Intérieur vue à 360°

Galerie

  
  
ModèleModèle de moteurPuissance au volantPoids en ordre de marche
»  312E
Cat® C4.4 ACERT™
Cat® C4.4 ACERT™



»  314E CR
Cat® C4.4 ACERT™
Cat® C4.4 ACERT™

89 hp
67 kW

32600 lb
14800 kg

»  315D L
Cat® C4.2 ACERT™
Cat® C4.2 ACERT™

115 hp
86 kW

38095 lb
17280 kg

»  316E
Cat® C4.4 ACERT™
Cat® C4.4 ACERT™

113 hp
85 kW

38801 lb
17600 kg

»  318E
Cat® C4.4 ACERT™
Cat® C4.4 ACERT™

113 hp
85 kW

41010 lb
18600 kg

 

Produits et services Cat

La gamme de produits Cat compte plus de 300 produits destinés aux équipements de construction et d'exploitation minière, aux moteurs diesel et au gaz naturel ainsi qu'aux turbines à gaz industrielles et offre un grand nombre de services associés.

À propos de notre entreprise

Caterpillar est le premier fabricant mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel, de turbines à gaz industrielles et de locomotives diesel-électriques.