Los rodillos de suelo y asfalto Cat® simplifican la operación, pero siguen proporcionando versatilidad para funcionar en todos los tipos de aplicaciones.
Rodillos de suelos y asfalto vibratorios
Cumplir con las especificaciones de densidad a menudo puede ser desafiante. Caterpillar comprende esto y diseña compactadores que simplifican la operación e incluso proporcionan versatilidad para funcionar en todo tipo de aplicaciones. Tener el equipo correcto y comprender sus capacidades ayudará a cumplir aquellas metas de rendimiento para cada situación en que se encuentre.
La familia de compactadores de suelos vibratorios Cat® incluye amplia selección de modelos productivos y fiables con tambores uniformes o amortiguados. Los compactadores de suelos vibratorios Cat obtienen excelentes resultados en una amplia gama de materiales y aplicaciones.
La familia de compactadores de rodillos de asfalto vibratorios incluye una línea completa de compactadores grandes de asfalto, compactadores para servicio general y compactadores combinados. Los compactadores de asfalto vibratorios Cat son capaces de funcionar eficazmente en una variedad de tipos de mezcla, al mismo tiempo que mantienen el ritmo con la pavimentadora, ayudando a los clientes a maximizar los recursos y a disminuir su inversión de capital.
Los rodillos neumáticos Cat tienen el tamaño para generar resultados de alta producción. Son eficaces en una amplia gama de aplicaciones incluidas suelo, asfalto, sello de esquirlas, recuperación y estabilización.
NO MÁS TRABAJO POR APROXIMACIÓN.
Aumente la productividad y asegúrese de que la producción cumpla las especificaciones eliminando el trabajo por aproximación.
Se encuentra disponible el control de compactación de Cat® en los compactadores de suelos vibratorios.
TECNOLOGÍA DE COMPACTACIÓN
Elimine la segunda aproximación proporcionando referencias visuales en tiempo real del conteo de pasadas y la temperatura de la capa de asfalto.
Se encuentra disponible el control de compactación de Cat® en los compactadores vibratorios de tambor en tándem.
SISTEMAS VIBRATORIOS SÓLIDOS.
Consulte las razones por las que los sistemas vibratorios Cat® se mantienen en condiciones extremas.
Los compactadores de suelos vibratorios Cat son fiables y duraderos. Brindan un alto rendimiento de compactación, velocidad y capacidad de pendiente para maximizar la productividad en una amplia gama de aplicaciones.
Los compactadores de asfalto vibratorios Cat están disponibles en una amplia gama de tamaños y configuraciones para adaptarse a cualquier aplicación. Los tambores dobles grandes tienen una configuración simple para proporcionar máxima eficiencia de compactación en cualquier tipo de mezcla.
Los compactadores neumáticos de ruedas Cat son ideales para aplicaciones como campos o pistas deportivas con material de desgaste o aglutinante, así como para la compactación de suelos naturales y de materiales con cal u hormigón.