Chargeuse sur pneus 990H

Présentation

Données techniques

Avantages et caractéristiques

Équipements standard / en option

Présentation

Chargeuse sur pneus 990H

La Chargeuse sur pneus 990H Cat® a fait ses preuves dans les carrières et les sites industriels du monde entier. Gage de qualité supérieure et de productivité inégalée, la Chargeuse sur pneus 990H vous garantit de surcroît le coût par tonne le plus faible de sa catégorie.
Données techniques

Moteur

Puissance nette
627 hp
468 kW
Modèle de moteur
Cat® C27 ACERT®
Cat® C27 ACERT®
Puissance brute
687 hp
512 kW
Avantages et caractéristiques
Productivité
Une machine conçue avec des caractéristiques adaptées aux exigences quotidiennes de votre chantier
» En savoir plus


Rendement énergétique
Gestion du carburant
» En savoir plus


Fiabilité
Disponibilité optimale et longévité, voilà ce que vous attendez de votre chargeuse sur pneus Cat®
» En savoir plus


Données techniques

Moteur

Puissance nette
627 hp
468 kW
Modèle de moteur
Cat® C27 ACERT®
Cat® C27 ACERT®
Puissance brute
687 hp
512 kW
Puissance nette - ISO 9249
627 hp
468 kW
Puissance nette - SAE J1349
621 hp
463 kW
Puissance nette - DIN 70020
650 PS
650 PS
Alésage
5.4 in
137 mm
Course
6 in
152 mm
Cylindrée
1666 in3
27.1 L
Puissance nette - 80/1269/CEE
627 hp
468 kW
Net Power – ISO 14396
669 hp
499 kW

Spécifications de fonctionnement

Poids en ordre de marche
171642 lb
77842 kg
Charge utile nominale
16.5 tons
15 tonnes

Transmission

Type de transmission
Powershift
Powershift
Marche avant 1
4.35 mph
7 km/h
Marche avant 2
7.95 mph
12.8 km/h
Marche avant 3
13.92 mph
22.4 km/h
Marche arrière 1
4.91 mph
7.9 km/h
Marche arrière 2
8.76 mph
14.1 km/h
Marche arrière 3
15.41 mph
24.8 km/h
Prise convertisseur - Marche avant 1
4.3 mph
7 km/h
Prise convertisseur - Marche avant 2
7.5 mph
12.1 km/h
Prise convertisseur - Marche avant 3
12.9 mph
20.8 km/h
Prise convertisseur - Marche arrière 1
4.8 mph
7.7 km/h
Prise convertisseur - Marche arrière 2
8.3 mph
13.4 km/h
Prise convertisseur - Marche arrière 3
14.2 mph
22.8 km/h
Prise directe - Marche avant 1
Lock-up disabled
Lock-up disabled
Prise directe - Marche avant 2
7.9 mph
12.8 km/h
Prise directe - Marche avant 3
13.9 mph
22.4 km/h
Prise directe - Marche arrière 1
4.9 mph
7.9 km/h
Prise directe - Marche arrière 2
8.8 mph
14.1 km/h
Prise directe - Marche arrière 3
15.4 mph
24.8 km/h

Temps de cycle hydraulique

Levage
9.2 Seconds
9.2 Seconds
Décharge
2.9 Seconds
2.9 Seconds
Abaissement inférieur libre (à vide)
3.8 Seconds
3.8 Seconds
Temps total du cycle hydraulique
15.9 Seconds
15.9 Seconds

Contenances

Réservoir de carburant
284 gal
1074 L
Circuit de refroidissement
50.2 gal
190 L
Carter moteur
25 gal
95 L
Transmission
29 gal
110 L
Différentiels et réducteurs - Avant
71.6 gal
271 L
Différentiels et réducteurs - Arrière
68.9 gal
261 L
Circuit hydraulique (réservoir uniquement)
45.97 gal
174 L
Circuit hydraulique - Levage/dévers et freins
113 gal
435 L
Circuit hydraulique - Ventilateur de refroidissement direction et moteur
50.5 gal
194 L
Circuit hydraulique (réservoir inclus)
114.91 gal
435 L

Godets

Capacité du godet maxi
8.4 m3-9.2 m3 (11 yd3-12 yd3)
8.4 m3-9.2 m3 (11 yd3-12 yd3)

Essieux

Dénivellation maximale - roue unique
22.5 in
572 mm
Avant
Fixed
Fixed
Arrière
Oscillating
Oscillating
Angle d'oscillation
±11°
±11°

Freins

Freins
Meet SAE/ISO 3450 1996
Meet SAE/ISO 3450 1996

Cabine

Cabine, ROPS/FOPS
Meets SAE and ISO standards
Meets SAE and ISO standards
Niveaux sonores
Sound Performance Meets ANSI, SAE and ISO standards
Sound Performance Meets ANSI, SAE and ISO standards

Direction

Rayon de braquage minimum (hors godet)
407 in
10337 mm
Angle de braquage, dans chaque direction
35 Degrees
35 Degrees
Débit hydraulique à 2128 tr/min et 69 bar
108 gal/min
410 L/min
Réglage du clapet de décharge
4500 psi
31000 kPa
Rayon de braquage minimum (hors godet) - HL
424 in
10757 mm

Pneus

Pneus
Tires used for measurement – 41.25/70-39 42 ply
Tires used for measurement – 41.25/70-39 42 ply

Circuit hydraulique de chargeuse

Débit du circuit hydraulique principal à 2128 tr/min et 69 bar
172 gal/min
650 L/min
Réglage du clapet de décharge
4500 psi
31000 kPa
Vérins à double effet: Levage, alésage et course
234 mm × 1270 mm (9.25 in × 50 in)
234 mm × 1270 mm (9.25 in × 50 in)
Vérin à double effet: Dévers, alésage et course
292 mm × 820 mm (11.5 in × 32.3 in)
292 mm × 820 mm (11.5 in × 32.3 in)
Circuit pilote, débit de la pompe à engrenages à 2000 tr/min et 69 bar
12 gal/min
46 L/min
Tarage du clapet de décharge (au ralenti)
350 psi
2400 kPa

Avantages et caractéristiques

Moteur

Le Moteur C27 Cat® doté de la technologie ACERT® est conforme aux normes antipollution Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Niveau III pour l'Union européenne. Il présente une puissance supérieure et un meilleur rendement du carburant pour améliorer les réactions et permettre une grande productivité et une longévité exceptionnelle. Le bloc-cylindres nervuré est plus résistant et plus léger.

Convertisseur de couple à embrayage de modulation (ICTC) et système de commande de l'effort à la jante (RCS)

Le convertisseur de couple à embrayage de modulation (ICTC) associé au système de commande de l'effort à la jante (RCS) procure au conducteur un maximum de souplesse dans la modulation de l'effort à la jante.
  • La pédale de frein gauche dose l'effort à la jante entre 100 et 20 % afin de réduire le patinage et l'usure des pneus. Le conducteur serre le frein en continuant à enfoncer la pédale au-delà de la position de 25 % de réduction
  • Le système de commande de l'effort à la jante diminue le risque de patinage des roues sans réduire l'efficacité hydraulique. Un commutateur en cabine permet au conducteur de fixer le pourcentage d'effort à la jante maximal en fonction des conditions d'utilisation. Quatre paramétrages sont disponibles pour l'effort à la jante : 70, 80, 90 et 100 %.

Productivité
Une machine conçue avec des caractéristiques adaptées aux exigences quotidiennes de votre chantier
» En savoir plus


Système de direction à détection de charge

Les circuits de direction standard peuvent solliciter le moteur à hauteur de plus de 30 kW (40 ch). La sollicitation est constante, et ce même lorsque le conducteur n'utilise pas la direction. Ce système optimise les performances en transmettant la puissance au système de direction uniquement lorsque cela est nécessaire. L'utilisation plus efficace de la puissance permet de réduire la consommation de carburant et d'accroître la productivité.

Embrayage de verrouillage du convertisseur de couple

L'embrayage de verrouillage du convertisseur de couple fournit un entraînement direct, améliorant ainsi le rendement énergétique, en particulier dans les applications de chargement et de transport. Cette fonction s'active au deuxième et troisième rapport en marche avant, ainsi que du premier au troisième rapport en marche arrière.

Ventilateur de refroidissement à vitesse variable

Une pompe à cylindrée variable actionne le moteur hydraulique du ventilateur de telle sorte que la vitesse du ventilateur varie indépendamment du régime moteur. La pompe augmente la sortie lorsque la température augmente, améliorant ainsi la capacité de refroidissement. Le ventilateur consomme uniquement la puissance nécessaire au refroidissement, ce qui permet de réduire la consommation de carburant et d'améliorer le rendement.

Coupure de ralenti du moteur

Cette nouvelle fonction permet de coupler automatiquement le moteur au bout d'un certain temps de fonctionnement au ralenti. Dans la cabine, le conducteur est prévenu de la coupure par un signal sonore et visuel.
Rendement énergétique
Gestion du carburant
» En savoir plus


Structures

Associant soudure robotisée et pièces moulées dans les zones soumises à de fortes contraintes, plus de 80 % de la structure de la 990H est soudée de manière automatisée, ce qui permet d'obtenir des soudures très uniformes et une plus grande robustesse. Des moulages sont également utilisés dans plusieurs zones pour augmenter la résistance en facilitant la répartition des charges et la réduction du nombre de pièces.

Châssis avant et arrière

La 990H, dont la conception soigneuse a fait ses preuves sur le terrain, met en œuvre des plaques et des pièces moulées extrêmement résistantes permettant de répartir les charges et de renforcer la structure. Les principaux différentiateurs par rapport aux machines de la concurrence sont le châssis arrière et l'affût-chargeur, tous deux caissonnés. La conception en caissons absorbe les forces de torsion subies lors d'un cycle de chargement, maintenant l'alignement des goupilles d'attelage et de l'arbre de transmission. L'affût-chargeur caissonné résiste aux chocs et aux contraintes de torsion, maintenant le centrage de l'axe de la timonerie de l'attelage et de la chargeuse, et optimisant la durée de service de l'axe.

Freins à disque à bain d'huile de demi-arbres de roues

Ces freins ne nécessitent aucun réglage, sont entièrement hydrauliques et totalement étanches. Les rainures sur les disques permettent le refroidissement, même lorsque les freins sont serrés, garantissant une plus grande durée de vie des composants.
  • L'emplacement des freins facilite encore plus l'entretien. La conception des freins des demi-arbres de roues permet d'intervenir sur les freins sans démonter le réducteur
  • Les freins des demi-arbres de roues nécessitent moins de force car ils fonctionnent côté couple bas du réducteur. Les freins multidisques à bain d'huile bénéficient d'une circulation d'huile d'essieu renforcée pour garantir un refroidissement optimal, et d'une conception qui augmente leur longévité.

Timonerie en Z de la chargeuse

La géométrie éprouvée de la timonerie en Z de la chargeuse garantit une productivité maximale. Présents en plus petit nombre, les points de pivotement et pièces mobiles contribuent à réduire les coûts d'entretien.
Fiabilité
Disponibilité optimale et longévité, voilà ce que vous attendez de votre chargeuse sur pneus Cat®
» En savoir plus


Environnement de travail hors pair

Un conducteur confortablement installé est un conducteur productif. C'est pourquoi Caterpillar a doté le modèle 990H d'un habitacle qui n'a pas son pareil dans cette catégorie de chargeuses sur pneus.
  • La cabine de classe mondiale intègre des fonctionnalités conçues pour offrir au conducteur un maximum de confort, d'ergonomie, de visibilité et de simplicité d'utilisation
  • Les commandes ergonomiques à moindre effort sont entièrement réglables et conçues pour offrir un confort optimal. Les interrupteurs et commandes sont placés à portée immédiate du conducteur
  • Les niveaux acoustiques intérieurs ont été réduits à 72 dB(A)
  • La centrale de surveillance Cat (EMS-III) fournit des informations sur les principaux composants de la machine. Elle comprend des témoins de niveau de carburant, des capteurs de température pour le liquide de refroidissement, le convertisseur de couple et l'huile des circuits hydrauliques, un compteur de vitesse analogique à affichage numérique pour la sélection des rapports et la vitesse au sol, ainsi qu'un système de surveillance
  • Des options sont disponibles pour améliorer la visibilité. Ces options incluent une caméra de recul pour surveiller les mouvements à l'arrière de la chargeuse sur pneus et des projecteurs à décharge haute intensité (HID) pour une meilleure visibilité nocturne
  • Le siège instructeur standard offre une méthode sécurisée pour former correctement le conducteur.

Confort du conducteur
Environnement de travail hors pair
» En savoir plus


Système de pesée de la charge utile

Le système de pesée de la charge utile (PCS) aide les propriétaires et les conducteurs de Chargeuses 990H à gérer les charges utiles et effectuer un suivi précis des déplacements de matériaux. Ce système de commande électronique de pointe est conçu pour les pesées en mobilité.

Product Link Cat

Le système Product Link Cat® offre un moyen pratique de surveiller l'équipement à distance. Il permet d'obtenir des informations exploitables afin de tenir les délais des travaux, de maintenir les machines en état et de réduire les frais d'exploitation du parc.
  • Gestion simplifiée du parc et surveillance de l'utilisation de la machin
  • Liaison de l'ensemble des machines quelle que soit leur marqu
  • Trois niveaux de technologie pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises

Cat Detect

Au moyen d'une combinaison de radars, de caméras et d'un écran en cabine, Cat Detect répond aux demandes des conducteurs d'équipement soucieux d'une meilleure sécurité du site. L'écran tactile alerte le conducteur lorsque des objets se trouvent dans les zones critiques autour de l'équipement. Le radar indique visuellement la position des objets par rapport à la machine.
Solutions technologiques
Systèmes et fonctions pour une productivité accrue
» En savoir plus


Godets

D'une capacité de 8,6 m3 (11,25 yd3) à 9,2 m3 (12 yd3), les godets destinés à la 990H peuvent être configurés pour diverses conditions d'abrasion et d'impact. Tous les godets sont équipés de griffes avec enveloppe pour résister aux torsions et déformations, ainsi que de plaques d'usure soudées pour protéger le fond du godet. La rehausse intégrale aide quant à elle à maintenir les charges lourdes tandis que les goupilles et bagues d'arrêt extra-robustes sont gages de longévité.

Godets roche

Disponibles dans des configurations à lame droite ou en V. D'une capacité de 8,6 m3 (11,25 yd3) à 9,2 m3 (12 yd3), les godets avec lame en V utilisent des segments à boulonner. Un godet roche à lame droite de 8,6 m3 (11,25 yd3) est également disponible. Chaque godet peut recevoir deux jeux de protections latérales et est équipé de porte-pointes à double languette à épaulement, de segments à boulonner facilement remplaçables et propose plusieurs choix de pointes.

Godet extra-robuste pour carrières

D'une capacité de 8,6 m3 (11,25 yd3), ce godet est conseillé pour le chargement au front de taille dans des conditions d'abrasion modérée et de chocs violents. Il comporte des protections supplémentaires contre l'usure, notamment : une lame de base et des adaptateurs plus épais, des renforts et des plaques d'usure supplémentaires, des segments demi-flèche à boulonner, ainsi que quatre protections latérales.

Godet pour des conditions de très haute abrasion

D'une capacité de 8,6 m3 (11,25 yd3), ce godet est conseillé pour le chargement au front de taille dans des conditions de très haute abrasion et de chocs modérés. Il comporte des protections supplémentaires contre l'usure, notamment : des protections de lame et de porte-pointe montées individuellement, des adaptateurs encastrés, des renforts et des plaques d'usure supplémentaires, quatre protections latérales (deux paires), ainsi qu'une lame de base plus épaisse. Les adaptateurs encastrés garantissent une finition lissée du sol et leur usure est réduite.
Godets et outils d'attaque du sol
Adapter la machine à vos besoins en toute flexibilité
» En savoir plus


La 990H est conçue pour minimiser le temps d'immobilisation, grâce au regroupement des points d'entretien, accessibles depuis le sol ou une plate-forme, et à l'attention portée aux principales zones d'entretien de la machine.
  • Trois points de contact conservés à tout moment grâce à des zones d'entretien accessibles depuis le sol ou la plate-forme
  • Regards de niveau situés au niveau du sol sur tous les principaux circuits
  • Un arrêt moteur placé au niveau du sol, un coupe-batterie et un levier de verrouillage de la direction permettent aux techniciens de procéder à l'entretien de la machine immobilisée
  • Des intervalles d'entretien plus longs pour les fluides et les filtres
  • Les portes battantes des deux côtés du compartiment moteur facilitent l'accès à la jauge baïonnette et à l'orifice de remplissage d'huile moteur, aux orifices S·O·SSM, aux filtres à carburant, au compresseur d'air de climatiseur, aux filtres à huile moteur, à l'alternateur, à la prise de démarrage, à l'indicateur de colmatage de filtre à air, à l'orifice de remplissage du liquide de refroidissement et à l'aide au démarrage à l'éther
  • Batteries sans entretie
  • Des robinets de vidange écologiques facilitent l'entretien et préviennent le déversement de contaminants potentiellement dangereux pour l'environnement. Les robinets de vidange écologique équipent de série les circuits hydraulique, du moteur, de transmission et de refroidissement.

Facilité d'entretien
Accroître la disponibilité en réduisant la durée d'entretien
» En savoir plus


Sélection

Les concessionnaires Cat peuvent aider les clients à comparer et à choisir la machine qui convient le mieux à leurs activités.

Financement

Les concessionnaires Cat proposent des options de financement répondant à des besoins divers et variés.

Utilisation

Grâce aux formations les plus récentes proposées par les concessionnaires Cat, améliorez votre technique d'utilisation pour une meilleure productivité et davantage de profits.

Support produit

Les concessionnaires Cat accompagnent les clients à chaque étape en leur proposant un service après-vente pour les pièces inégalé au niveau mondial, des techniciens compétents et des contrats d'assistance à la clientèle.
Assistance client
Faites confiance aux concessionnaires Cat, qui sauront trouver les meilleures solutions pour votre entreprise
» En savoir plus


Protection de l'environnement

Héritière d'une longue tradition, la Chargeuse sur pneus 990H est tout naturellement équipée de dispositifs et de services respectueux de l'environnement.
  • Elle est de surcroît la première de sa catégorie à respecter les normes d'émission Tier 3, ce qui n'empêche pas Caterpillar de continuer à mettre au point des technologies répondant aux évolutions en matière de réglementation
  • Aucun entretien, facilité d'entretien ou entretien prolongé : tout est fait pour baisser les coûts d'entretien de routine tout en limitant les déchets pour préserver l'environnement
  • Caterpillar propose un grand nombre d'options durables telles que les programmes Reman et Certified Rebuild. Dans le cadre de ces programmes, les pièces reconditionnées ou remanufacturées permettent de réaliser des économies de 40 à 70 %. Vous réduisez ainsi vos coûts d'exploitation tout en préservant l'environnement
  • Caterpillar propose des forfaits de mise à niveau pour équiper les anciens modèles des nouvelles fonctionnalités, maximisant ainsi vos ressources. Et si vous optez pour le programme Cat Certified Rebuild, ces mises à niveau sont comprises.

Développement durable
Protection de l'environnement
» En savoir plus


Chez Caterpillar, nous avons conçu la Chargeuse sur pneus 990H en tenant compte de votre principal atout : votre personnel. Bénéficiant de plusieurs décennies d'innovations technologiques et de bon sens pratique, vos équipes pourront travailler en toute sécurité avec la Chargeuse sur pneus 990H, que ce soit en cabine, sur la machine ou dans son voisinage.

Visibilité

Qu'il s'agisse de se positionner par rapport au tombereau ou d'observer le personnel et les véhicules présents sur le chantier, la 990H comporte tout un ensemble d'équipements de série ou en option pour améliorer la visibilité. Principales caractéristiques :
  • Essuie-glaces/lave-glaces articulés intermittent
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID) en optio
  • Gyrophares en optio
  • Caméra de vision arrière en option

Montée et descente

La Chargeuse sur pneus 990H est équipée d'un certain nombre de dispositifs permettant au conducteur de monter et descendre en toute sécurité.
  • Échelles d'accès principal et secondair
  • Marchepieds perforé
  • Éclairage des échelles d'accès utilisable depuis le so
  • Garde-corps et plinthes faisant tout le périmètre de la plate-forme supérieur
  • Sortie d'urgence sur la plate-forme latéral
  • Garde-boue pour déplacement sur route en option

Sécurité de l'entretien

Des efforts de conception ont été faits pour regrouper les points d'entretien et faciliter leur accès sur la Chargeuse sur pneus 990H. Comme indiqué dans la section consacrée à l'entretien, tous les points d'entretien sont accessibles depuis le sol ou une plate-forme afin de maintenir trois points de contact tandis que plusieurs interrupteurs permettent d'immobiliser la 990H pendant l'entretien.

Confort et sécurité du conducteur

La 990H offre de nombreux équipements qui améliorent le confort du conducteur et contribuent à assurer sa sécurité.
  • Commandes ergonomiques de la cabine conçues pour faciliter le réglage et réduire le plus possible l'effort et les mouvement
  • Système de filtration d'air de la cabin
  • Verre feuilleté afin de réduire les niveaux sonores à l'intérieur de la cabin
  • Direction auxiliaire en option

Sécurité
La sécurité et la productivité de vos équipes sont notre priorité absolue
» En savoir plus


Équipements standard / en option

990H Équipement standard

Circuit électrique
Avertisseur de recul
Alternateur (95 A)
Batteries sans entretien
Connecteurs de cosse Deutsch
Connecteur de diagnostic du circuit de démarrage et de charge
Circuit électrique, 24 V
Commande électronique de transmission
Éclairage, halogène : • (avant et arrière), plus feux stop
Démarreur électrique
Prise de démarrage d'urgence
Poste de conduite
Climatiseur
Cabine insonorisée avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS) : • Prééquipement radio (radio d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V/5 A)
Allume-cigare et cendrier
Crochet à vêtements
Centrale de surveillance informatisée (EMS II) – Instruments, indicateurs : • Température du liquide de refroidissement • Niveau de carburant • Température de l'huile hydraulique • Compte-tours • Température de l'huile de transmission – Instruments, témoins de mise en garde : • Température de l'huile des essieux (avant et arrière) • Pression de l'huile de frein • Frein, stationnement/auxiliaire • Circuit électrique (faible tension) • Pression de l'huile moteur • Débit du liquide de refroidissement du moteur • Surrégime moteur • Direction auxiliaire (selon équipement) • Température de l'huile de direction • État du filtre de transmission
Réchauffeur et dégivreur
Klaxon électrique
Indicateurs lumineux : • Passage rapide des rapports, verrouillage de l'accélérateur, convertisseur de couple et contacteur de réduction de l'effort à la jante
Verrouillage de la fonction de levage et d'inclinaison
Éclairage, plafonnier (cabine)
Supports pour panier-repas et porte-gobelet
Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
Fonction de passage rapide des rapports
Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in) de largeur
Siège, Cat Comfort, (tissu), suspension pneumatique
Système de commande STIC™
Vitre teintée
Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant, arrière et coin) : • Essuie-glace avant intermittent
Groupe motopropulseur
Freins à disques à bain d'huile complètement hydrauliques et hermétiques : • Frein de manœuvre à disques à bain d'huile de demi-arbres de roues, frein de stationnement/auxiliaire
Ventilateur à vitesse variable
Moteur C27 ACERT® Cat avec circuit de carburant MEUI, ATAAC et ECM
Pompe d'amorçage de carburant
Préfiltre, admission d'air du moteur
Radiateur modulaire nouvelle génération
Circuit de refroidissement séparé
Aide au démarrage (à l'éther) en mode manuel
Verrouillage de l'accélérateur
Convertisseur de couple, embrayage du rotor avec fonction d'embrayage de verrouillage et système de commande de l'effort à la jante
Transmission 533 mm (21 in), transmission Powershift à trains planétaires (électronique) (3F/3R)
Autre équipement standard
Correcteur de godet automatique
Limiteur de levage automatique
Capteur de température d'essieu
Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec huile agréée Cat
Garde-boue, acier (avant)
Points de lubrification groupés et étiquetés
Protections, carter et groupe motopropulseur
Capot, conique
Accrochage de la barre d'attelage à goupille
Silencieux (sous le capot)
Robinets de prélèvement d'huile
Regards de niveau pour direction/ventilateur et équipement/frein
Échelle, accès arrière côté gauche
Direction à détection de charge
Marche pour le nettoyage du pare-brise avant
Cadenas antivandalisme
Cheminée Venturi
Pneus, jantes et roues
Le type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires. Le prix de base de la machine comprend les pneus
Antigel
Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % avec protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

990H Équipements en option

Godets
Équipement de godet :
Dents de godet, longues (jeu de 8)
Dents de godet, courtes (jeu de 8)
Dents de godet, extra-robustes longues (jeu de 8)
Protecteurs de longeron (jeu de 2)
Caméra, prise de vue à l'arrière de la machine
Filtration, retour au carter
Circuit de carburant : le système de remplissage rapide est conforme aux normes EUI pour les cuves sous pression
Version de refroidissement pour températures élevées
Version grande hauteur de levage
Éclairage
Compartiment moteur
HID
Gyrophare
Dispositif de vidange d'huile
Lubrification automatique
Système de pesée de la charge utile II
Préfiltre, cabine
Système de commande antitangage
Insonorisation/Public
Échelle
Gauche/droit avec garde-boue pour déplacement sur route
Côté droit
Aides au démarrage
Système de démarrage par temps froid : • Réchauffeur de carburant diesel • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur
Direction auxiliaire
Pneus
 

Produits et services Cat

La gamme de produits Cat compte plus de 300 produits destinés aux équipements de construction et d'exploitation minière, aux moteurs diesel et au gaz naturel ainsi qu'aux turbines à gaz industrielles et offre un grand nombre de services associés.

À propos de notre entreprise

Caterpillar est le premier fabricant mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel, de turbines à gaz industrielles et de locomotives diesel-électriques.