La Miniexcavadora Hidráulica Cat® 300.9D VPS ofrece opciones de potencia flexibles para operaciones en las que es importante controlar las emisiones

Para su publicación en Norteamérica, Europa, África, Oriente Medio: junio de 2016  
Número de publicación: 318PR16

Caterpillar ha añadido el modelo 300.9D VPS (Versatile Power System, Sistema de potencia versátil) a la gama Cat® de miniexcavadoras hidráulicas. El diseño versátil de la 300.9D VPS beneficia tanto al propietario/operador como a la empresa de alquiler ya que permite a la máquina, y a su grupo de potencia hidráulica independiente, trabajar con el motor diésel o con una fuente de alimentación eléctrica remota sin menoscabo alguno del rendimiento. Contar con un sistema de accionamiento eléctrico independiente de la máquina permite mayores opciones de utilización y de alquiler, ya que de este modo, la 300.9D VPS se puede alquilar sola para aplicaciones normales, o con el grupo de potencia hidráulica cuando el trabajo requiera niveles bajos de ruidos y cero emisiones.  

 

Especificaciones de la máquina

   

Potencia neta

9,6 kW (13 hp)

Fuerza del balancín

4,5 kN (1012 lb-pie)

Fuerza del cucharón

8,9 kN (2000 lb-pie)

Profundidad de excavación

1731 mm (68 pulg)

Altura de descarga (máxima)

2035 mm (80 pulg)

Alcance a nivel del suelo

3027 mm (119 pulg)

Peso de funcionamiento (mín.)

1088 kg (2399 lb)

Peso de transporte (mín.)

988 kg (2178 lb)

L x An x Al

2746 x 700 x 1507 mm

108 x 28 x 59 pulg.

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos  

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo