Cat® 330F, diseñada para ofrecer eficiencia del combustible, alta producción y versatilidad

Para distribuir en Europa e Israel: noviembre de 2015
Número de publicación: 295PR15

La nueva Excavadora Hidráulica Cat® 330F, con un peso de funcionamiento máximo de 29 753 kg e impulsada por un Motor Cat C7.1 ACERT™ de 178 kW que cumple las normativas sobre emisiones fase IV de la UE, combina una fiabilidad probada sobre el terreno, productividad y bajos costes de operación para ofrecer un máximo valor al cliente. El potente sistema hidráulico de la 330F permite controlar con total precisión una amplia selección de cucharones e implementos Cat, mientras que las estructuras de servicio pesado garantizan su durabilidad a largo plazo en las aplicaciones más severas. Una cabina silenciosa y bien equipada permite que el operador trabaje con la máxima productividad y seguridad, mientras que la mayoría de tareas de mantenimiento rutinario se realizan rápidamente a nivel del suelo.

Motor/sistema hidráulico

El Motor C7.1 ACERT de la 330F presenta un diseño de gran eficiencia del combustible y el control automático del régimen del motor de la máquina mejora esa eficiencia del combustible al reducir el régimen cuando el trabajo no requiere la máxima potencia. El sistema de parada automática del motor en vacío detiene el motor después de un periodo de tiempo predefinido de funcionamiento en vacío para ahorrar combustible, mientras que los dos modos de potencia (estándar y eco) permiten adaptar la máquina a la aplicación. Los resultados se traducen en una reducción del consumo de combustible, de las emisiones de escape, del desgaste del motor, de los niveles de ruido y de los costes de reparación y de mantenimiento.

El sistema de refrigeración de lado a lado con un ventilador de velocidad variable permite a la 330F funcionar en temperaturas extremas. Por su parte, el sistema de refrigeración está separado del compartimento del motor para minimizar el calor y el ruido. El diseño también permite una fácil limpieza de los núcleos.

El sistema principal presenta un flujo hidráulico de 494 L/min y una presión de alivio estándar de 35 000 kPa (38 000 kPa para elevación pesada), lo que proporciona a la 330F una gran potencia hidráulica para las exigentes aplicaciones de excavación y elevación. Los sistemas de regeneración de fluidos de los circuitos de la pluma y del balancín reciclan el fluido entre los extremos de los cilindros, lo que reduce la carga de las bombas principales y el consumo de combustible, mejora la respuesta hidráulica y reduce el calor del sistema. Los sistemas hidráulicos auxiliares disponibles permiten a los implementos y acoplamientos funcionar de manera eficiente. La válvula hidráulica principal está diseñada para responder con precisión a las intervenciones del operador y garantiza un control óptimo. El circuito de elevación pesada aumenta la presión del sistema a la vez que reduce el régimen del motor y el caudal de la bomba para aumentar la fuerza de elevación.

Una cabina segura y silenciosa

La cabina con estructura antivuelco certificada (ROPS, Roll Over Protection Structure) emplea unos soportes viscosos especiales y un sellado y revestimiento especial del techo que limita las vibraciones y el ruido en el interior de la cabina. Los amplios asientos con suspensión neumática y opciones de calefacción/refrigeración se han diseñado con respaldo reclinable, ajustes de deslizamiento superior e inferior y una función de regulación de la altura y del ángulo de inclinación. El sistema de climatización automático de la 330F es totalmente automático y se han integrado tomas de corriente para poder cargar dispositivos electrónicos. Las consolas derecha e izquierda de las palancas tipo joystick se pueden ajustar según las preferencias individuales, y el control derecho cuenta con un botón para reducir/reanudar rápidamente el régimen del motor en cuanto la situación así lo requiera.

El nuevo monitor LCD permite disfrutar de una navegación sencilla, muestra claramente información esencial de funcionamiento, puede almacenar configuraciones para 10 implementos diferentes y se puede programar en 44 idiomas. Las amplias zonas acristaladas, las luces halógenas (o las luces de alta intensidad opcionales ) y la cámara de visión trasera incluida de serie ofrecen conjuntamente una excelente visibilidad general para el operador.

Estructuras de servicio pesado

El bastidor superior de la 330F, con soportes especiales para la cabina de servicio pesado, se ha reforzado en las zonas sometidas a mayores fuerzas. Los trenes de rodaje largo (L) y largo y estrecho (LN) se han fabricado con acero de alta resistencia a la tracción en las zapatas de cadena, las conexiones, los rodillos, las ruedas locas y ruedas cabilla para aumentar su durabilidad. Las cadenas lubricadas con grasa protegen contra la acción del agua, la suciedad y los restos, a la vez que aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido de desplazamiento de la máquina. Las guías opcionales ayudan a mantener la alineación de la cadena.

Las estructuras de sección de caja de la pluma de alcance y del balancín que emplean planchas separadoras internas se han fabricado con procesos de disipación de tensiones para añadir durabilidad y se han sometido a una inspección por ultrasonidos para garantizar la calidad. La pluma de 6,15 m y los balancines de 3,2 m y 2,65 m presentan una excelente versatilidad total para tareas de excavación general, mientras que todos los bulones del varillaje delantero disponen de un grueso cromado que les proporciona gran resistencia al desgaste.

Facilidad de servicio/tecnología

La mayoría de los puntos de mantenimiento rutinario de la 330F, como los grifos y los puntos de engrase, son fácilmente accesibles desde el nivel del suelo. Las amplias puertas de servicio de los compartimentos traseros evitan la entrada de residuos y se bloquean firmemente cuando se abren para facilitar el mantenimiento. El amplio espacio libre entre los ventiladores facilita la eliminación de los restos de suciedad, y un grifo de drenaje del depósito de combustible simplifica las tareas de eliminación de agua y sedimentos durante el mantenimiento. Un indicador de nivel de combustible integrado que se eleva reduce el riesgo de que el depósito se llene demasiado.

Las tecnologías Cat LINK, como el sistema avanzado de telemetría Product Link™, están totalmente integradas en la 330F y proporcionan un flujo constante de información inalámbrica, incluyendo datos sobre ubicación de la máquina, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad y códigos de incidencia. El fácil acceso a los datos de Product Link a través de la interfaz en línea VisionLink® proporciona la información necesaria para tomar decisiones oportunas basadas en los datos que permiten mejorar la eficiencia y productividad en el lugar de trabajo, y reducen los costes.

Las tecnologías Cat Grade combinan datos de diseño digital y orientación en la cabina para ayudar a los operadores a obtener la nivelación deseada con rapidez y precisión, lo que reduce el número de estacas y comprobaciones; esto se traduce en menos pasadas, menos consumo de combustible y una reducción de los costes de operación. El sistema Cat Grade Control integrado de fábrica proporciona orientación de elevación bidimensional de la punta del cucharón, indica las necesidades de corte y relleno y sus alarmas integradas alertan si el varillaje o el cucharón se aproximan a un valor predefinido de elevación o profundidad.

El sistema puede actualizarse fácilmente al sistema AccuGrade™ instalado por el distribuidor si se necesita control 3D y proporciona orientación para realizar cortes y contornos complejos. La capacidad plug and play simplifica la actualización, y el usuario puede elegir entre el sistema de satélite de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) para grandes proyectos con diseños complejos o los sistemas de estación de seguimiento universal (UTS, Universal Total Station) para zonas donde la recepción es limitada.

Especificaciones de la máquina

   
MotorCat C7.1 ACERT

Clasificación de potencia, kW (PS)  ISO14396

178 (242)

Clasificación de potencia, kW (PS)  ISO9249

175 (238)

Peso máx. de funcionamiento, kg

29 753
Alcance máx., mm10 680*/10 200**
Profundidad máx. excavación, mm7 250*/6 700**
Capacidad del cucharón, m31.54* / 1.76**  

*con balancín R3.2CB2
**con balancín R2.65CB2

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.  

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2015 Caterpillar Reservados todos los derechos

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo