Cat® 340F UHD, diseñada para demoliciones a gran altura seguras y eficientes

Para distribuir en Europa: abril de 2016
Número de publicación: 147PR16

La nueva Excavadora Hidráulica Cat® 340F UHD (Ultra High Demolition, demolición a gran altura), diseñada y fabricada por Caterpillar, se distribuirá a través de la red de distribuidores Cat. Especialmente diseñado para trabajos de demolición a gran altura, el nuevo modelo presenta una altura máxima del bulón vertical de 22 metros y es capaz de manejar cargas de hasta 3,6 toneladas con un alcance horizontal de 15 metros. Los pesos de funcionamiento oscilan entre los 44 100 y los 50 400 kg, dependiendo de la configuración frontal y del tren de rodaje. Además, un nuevo sistema de acoplamiento de la pluma permite configurar rápidamente el frontal de la máquina para la aplicación. La amplia gama de implementos disponibles garantiza una óptima versatilidad y la eficiencia de las operaciones, mientras que la cabina del operador está diseñada para ofrecer una seguridad y comodidad óptimas.

Estructuras/frontales/implementos

Las estructuras principales de la 340F UHD (bastidores superior e inferior, plumas, balancines y bastidores de rodillos de cadenas) se han diseñado específicamente para ofrecer una larga vida útil y resistencia en aplicaciones de demolición. Los componentes del tren de rodaje (cadenas, rodillos, ruedas locas y zapatas) están fabricados en acero de alta resistencia, y las cadenas lubricadas con grasa prolongan la vida útil del buje y del casquillo; evitan la entrada de polvo y suciedad, y reducen el ruido en los desplazamientos. El tren de rodaje largo (5040 mm de cadena sobre el suelo) está disponible en configuración de ancho de vía fijo (2590 mm) y variable (2390 mm a 2820 mm).

Gracias al sistema de acoplamiento de la pluma, el operador puede instalar o retirar de manera simple las piezas frontales de largo y corto alcance. Además, un nuevo sistema de bulón hidráulico bloquea los componentes entre sí. El extremo de la pluma corta se puede colocar en posición recta o acodada, y se puede equipar con tres opciones de longitud de balancín. Los acoplamientos rápidos disponibles facilitan los cambios rápidos de implementos, mientras que el sistema de control de la herramienta de la 340F UHD permite guardar las presiones y caudales hidráulicos de hasta 20 herramientas, lo que permite ajustar de manera inmediata los parámetros para un rendimiento óptimo.

Motor/sistema hidráulico

El Motor C9.3 ACERT™ de la 340F UHD cumple las normativas sobre emisiones fase IV de la UE y cuenta con una clasificación de potencia neta de 228 kW (310 PS). Con tres modos de potencia (alta, estándar y eco), ayuda a los operadores a controlar el consumo de combustible, y un controlador de la velocidad del motor reduce automáticamente el régimen del motor en situaciones de poca carga. Además, el sistema de apagado del sistema automático detiene el motor después de un intervalo preestablecido de funcionamiento en vacío.

El sistema hidráulico de implementos proporciona un caudal máximo de 570 litros por minuto con una presión de seguridad de 35 000 kPa. Si se activa el modo de elevación pesada, la presión del sistema alcanza los 38 000 kPa de potencia. La fuerza máxima de tracción es de 285 kN, lo que garantiza un rendimiento de la tracción y un grado de inclinación óptimos en todo tipo de situaciones.

Cabina del operador/tecnología

La cabina de la 340F UHD se puede inclinar hacia atrás para ofrecer una posición más ergonómica al operador en aplicaciones a gran altura, y la claraboya ampliada ofrece una visibilidad superior mejorada. La cabina para aplicaciones de demolición incluye un parabrisas y una claraboya de cristal laminado reforzado P5A con limpiaparabrisas paralelos que garantizan la limpieza de las grandes zonas acristaladas. Las estructuras de protección anticaída de objetos (FOGS, Falling Objects Guard System) superiores y frontales ofrecen protección adicional.

Para mayor comodidad del operador, el sistema de climatización automático mantiene una temperatura constante en la cabina. También hay disponibles asientos calefactados o con refrigeración. Los controladores de las palancas tipo joystick y los reposabrazos se ajustan a las preferencias del operador, y el monitor LCD se puede programar en 42 idiomas.

El sistema de control activo de la estabilidad Cat informa continuamente al operador de la posición del implemento en el rango de seguridad, y le advierte cuando se aproxima al límite de estabilidad. Por su parte, una cámara de visión trasera incluida de serie ofrece imágenes nítidas mediante el monitor.

Las tecnologías LINK, como el sistema Product Link™, conectan de forma inalámbrica a los propietarios con sus equipos y les proporcionan acceso a datos valiosos como su ubicación, horas, consumo de combustible, tiempo en vacío, incidencias y códigos de diagnóstico para su análisis y registro a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink®. La información LINK permite tomar decisiones basadas en datos reales y garantiza una mayor eficiencia y menores costes de operación y propiedad.

Facilidad de servicio

Los elementos de mantenimiento rutinarios, como los puntos de engrase, las tomas de fluidos, los filtros y los conductos de drenaje, son fácilmente accesibles a nivel del suelo. Los pasamanos ubicados óptimamente, las superficies antideslizantes de los peldaños y pasarelas y la tornillería avellanada ofrecen un acceso seguro a la máquina.

Las rejillas instaladas en las puertas laterales de la 340F UHD reducen la posibilidad de que los enfriadores se atasquen por la acumulación de suciedad. Los drenajes QuickEvac™ del sistema hidráulico y del aceite del motor están ubicados en el compartimento de la bomba. Los orificios de tomas de muestras de fluidos S·O·SSM del sistema hidráulico, de aceite del motor y de refrigerante permiten la toma de muestras de los sistemas, y los orificios de presión agrupados permiten controlar rápidamente las presiones del sistema.

Especificaciones de 340F UHD

   

Motor

Cat C9.3 ACERT

Potencia neta, kW (PS)

228 (310)

Peso de funcionamiento, kg

44 100-50 400

Altura máxima del bulón vertical, m

22

Alcance máximo hacia delante, m

15

Carga máxima hacia adelante, toneladas métricas

3.6

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo