Cat® 340F ofrece una comodidad y seguridad del operador, eficiencia del combustible, un sistema hidráulico potente, estructuras duraderas y facilidad de mantenimiento mejoradas

Para distribuir en Europa: agosto de 2015
Número de publicación: 253PR15

La nueva Excavadora Hidráulica Cat® 340F tiene un peso de funcionamiento máximo de 42 800 kg (94 350  lb.) y un Motor Cat C9.3 ACERT™ que cumple la normativa sobre emisiones fase IV de la UE y presenta una clasificación de potencia neta de 226 kW (310 hp). El potente sistema hidráulico de la 340F, con un caudal máximo de 570 L/min (150 gpm), proporciona una gran fuerza de excavación y de elevación, además de la potencia necesaria para los implementos hidromecánicos. La 340F está equipada con estructuras de servicio pesado que prolongan su durabilidad, una espaciosa cabina de operador, sistemas que simplifican las tareas de mantenimiento y un consumo de combustible limitado que reducen los costes de operación en una amplia variedad de aplicaciones.

Las características de ahorro de combustible incluyen dos modos de potencia (estándar y económico) que permiten al operador seleccionar una velocidad de funcionamiento del motor en función de la aplicación. Además, un control automático del régimen del motor ajusta las rev/min de la máquina a la carga de operación, y el sistema de parada de vacío del motor detiene el motor una vez transcurrido un periodo de tiempo predefinido de funcionamiento en vacío. Estos sistemas no solo permiten reducir el consumo de combustible, sino que también reducen las emisiones y amplían los intervalos de servicio. Los controles de emisiones del Motor C9.3 ACERT son transparentes para el operador y no interrumpen los ciclos de trabajo.

El sistema hidráulico de la 340F equipa la tecnología SmartBoom™ de Caterpillar, un diseño que mejora la productividad al reducir las vibraciones y tensiones transmitidas a la máquina durante las operaciones como la perforación o fractura y arrastre de rocas. Para mejorar la eficiencia del sistema, los componentes hidráulicos principales se encuentran ubicados juntos entre sí en una disposición que permite el uso de tubos y mangueras de conexión más cortos que reducen las pérdidas por fricción y las reducciones de presión. El resultado se traduce en menos cargas en el sistema y un mayor ahorro de combustible. La válvula de control principal también se ha diseñado para responder proporcionalmente al movimiento de la palanca de control, lo que proporciona un control preciso de las funciones hidráulicas.

Además, los sistemas de regeneración de control electrónico de los circuitos de la pluma y balancín reducen el volumen de aceite que necesitan las bombas principales, lo que también supone una reducción de la carga del motor, un ahorro de combustible y mayor capacidad de control. Los acoplamientos disponibles y los circuitos hidráulicos auxiliares aumentan la capacidad de la 340F, ya que permiten equiparla con una amplia gama de implementos Cat, incluidos cucharones, martillos, pinzas, cizallas, multiprocesadores y rippers.

Estructuras

Las plumas y cucharones de la 340F se han fabricado con planchas de acero de alta calidad y usan piezas de fundición y forja en las zonas sometidas a grandes esfuerzos. Equipada con la pluma de alcance de servicio pesado de 6,5 m (21,3 pies) y un balancín de 3,2 m (10,5 pies), la 340F alcanza una profundidad máxima de excavación de 7480 mm (24,5 pies). Hay disponible una pluma de excavación de alta producción equipada con un balancín de 2,55 m (8,2 pies) diseñada para ofrecer una alta productividad en aplicaciones de movimiento de tierra y de materiales pesados a gran escala. La geometría especial de la pluma y del balancín, el varillaje del cucharón y los cilindros proporcionan una mayor durabilidad en estas operaciones tan exigentes.

El diseño contrastado de servicio pesado del bastidor superior de la 340F, de la estructura y de los bastidores de cadenas garantiza la durabilidad estructural en las aplicaciones más exigentes, mientras que el bastidor superior incorpora soportes especiales para la cabina con estructura de protección antivuelco (ROPS, Roll Over Protection Structure). El tren de rodaje de servicio pesado (con enormes bastidores de rodillos de cadena y los componentes de acero de gran resistencia a la tensión) proporciona una base de trabajo amplia para las tareas de excavación y elevación. Las cadenas están lubricadas con grasa para reducir el desgaste interno del bulón y del casquillo, además de ampliar la vida útil del tren de rodaje y de reducir el ruido durante el desplazamiento.

Puesto del operador

La cabina de la 340F es espaciosa y cómoda, e incluye un sistema automático de climatización que mantiene una temperatura constante. Los controladores de las palancas tipo joystick sin esfuerzo están montados en consolas ajustables en altura que se complementan con reposabrazos y un asiento de respaldo alto totalmente ajustables. Entre las opciones disponibles para el asiento se incluyen suspensión neumática, calefacción y refrigeración.

Las grandes zonas acristaladas de la cabina mejoran la visibilidad, y el sellado y el material aislante especiales mantienen la cabina del operador limpia y en silencio. El monitor LCD de grandes dimensiones y alta resolución se ha diseñado para una navegación sencilla y ofrece información esencial de funcionamiento (en 42 idiomas).

Facilidad de servicio/tecnología

Los puntos de mantenimiento rutinario son fácilmente accesibles a nivel del suelo, incluidos los puntos de engrase, las tomas de fluidos, los filtros y los tubos de vaciado. Las puertas de los compartimentos de servicio están diseñadas para evitar la entrada de residuos y se bloquean firmemente cuando se abren para facilitar el mantenimiento. El sistema de refrigeración de lado a lado se ha diseñado para ofrecer una eficiencia óptima y simplificar su limpieza. Además, el sistema se puede modificar para su uso en entornos con temperaturas elevadas.

Las tecnologías LINK, como Product Link™, permiten a los propietarios de las flotas aumentar la productividad y reducir los costes de operación mediante un seguimiento de los elementos críticos, como la ubicación, horas, uso de combustible, código de diagnóstico y tiempo de inactividad con la interfaz en línea VisionLink®.

 

Especificaciones del producto 340F

 

Motor

Cat C9.3 ACERT

Potencia bruta, kW (hp)

226 (310)

Peso máx. de funcionamiento, kg (lb)

42 800 (94,350)

Profundidad máx. excavación, mm (pies)

 7 480 (24.5)

Alcance máx. hacia adelante, mm (pies)

11 020 (36.2

Velocidad de giro, rev/min

8.8

Caudal hidráulico, (L/min) (gpm)

570 (150)

Presión de alivio, kPa (lb/pulg²)

35 000 (5,075)

 

Medios impresos

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar
América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Solicitudes de los lectores

 

www.cat.com/requestCatinfo