Cat® 352F combina eficiencia del combustible con un sistema hidráulico potente, estructuras duraderas, facilidad de mantenimiento y comodidad y seguridad del operador

Para distribuir en Europa: agosto de 2015
Número de publicación: 157PR15

La nueva Excavadora Hidráulica Cat® 352F, con tren de rodaje de ancho variable, tiene un peso de funcionamiento máximo de 53 300 kg y un Motor Cat C13 ACERT™ que cumple la normativa sobre emisiones fase IV de la UE . Además, presenta una clasificación de potencia neta de 317 kW (ISO 9249). El potente sistema hidráulico accionado por sistema piloto de la 352F, con un caudal máximo de 770 L/min, proporciona una gran fuerza de excavación y de elevación, además de la potencia necesaria para los implementos hidromecánicos. La 352F está equipada con estructuras de servicio pesado que prolongan su durabilidad, una espaciosa cabina de operador, sistemas que simplifican las tareas de mantenimiento y un consumo de combustible limitado que reducen los costes de operación en una amplia variedad de aplicaciones, incluidas canteras, construcción de carreteras y movimientos de tierra de gran volumen.

Las características de ahorro de combustible incluyen tres modos de potencia (alta potencia, estándar y económico) que permiten al operador seleccionar una velocidad de funcionamiento del motor en función de la aplicación. Además, un control automático del régimen del motor ajusta las rev/min de la máquina a la carga de operación. Por su parte, el sistema de parada del motor en vacío detiene el motor una vez transcurrido un periodo de tiempo predefinido de funcionamiento en vacío. Estos sistemas no solo permiten reducir el consumo de combustible, sino que también reducen las emisiones y amplían los intervalos de servicio. Los controles de emisiones del Motor C13 ACERT son transparentes para el operador y no interrumpen los ciclos de trabajo.

El sistema hidráulico de la 352F está diseñado con sus componentes principales dispuestos muy cerca entre sí; una disposición que permite el uso de tubos y mangueras de conexión más cortos que reducen las pérdidas por fricción y las caídas de presión, lo que produce menos cargas en el sistema y un mayor ahorro de combustible. La válvula de control principal también se ha diseñado para responder proporcionalmente al movimiento de la palanca de control, lo que proporciona un control preciso de las funciones hidráulicas.

Además, los sistemas de regeneración de control electrónico de los circuitos de la pluma y balancín reducen el volumen de aceite que necesitan las bombas principales, lo que también supone una reducción de la carga del motor, un ahorro de combustible y mayor capacidad de control. Los acoplamientos disponibles y los circuitos hidráulicos auxiliares aumentan la capacidad de la 352F, ya que permiten equiparla con una amplia gama de implementos Cat, incluidos cucharones, martillos, pinzas, cizallas, multiprocesadores y rippers.

Estructuras

Las plumas y cucharones de la 352F se han fabricado con planchas de acero de alta calidad y usan piezas de fundición y forja en las zonas sometidas a grandes esfuerzos. Equipada con la pluma de alcance de servicio pesado de 6,9 m y un balancín de 3,5 m, la 352F alcanza una profundidad máxima de excavación de 7510 mm. Hay disponible una pluma de excavación de alta producción que puede acoplarse con dos balancines diseñada para ofrecer una alta productividad en aplicaciones de movimiento de tierra y de materiales pesados a gran escala.

El diseño contrastado de servicio pesado del bastidor superior de la 352F, de la estructura y de los bastidores de cadenas garantiza la durabilidad estructural en las aplicaciones más exigentes, mientras que el bastidor superior incorpora soportes especiales para la cabina de servicio pesado. El tren de rodaje de ancho variable (con enormes bastidores de rodillos de cadena y los componentes de acero de gran resistencia a la tensión) proporciona una base de trabajo amplia y estable y una anchura de embarque reducida. Las cadenas están lubricadas con grasa para reducir el ruido del tren de rodaje y el desgaste interno del bulón y del casquillo, además de ampliar la vida útil del tren de rodaje.

Puesto del operador

La cabina de la 352F es espaciosa y cómoda, e incluye un sistema de presurización que proporciona un flujo de aire filtrado positivo para evitar la entrada de polvo. Los controladores de las palancas tipo joystick sin esfuerzo están montados en consolas ajustables en altura que se complementan con reposabrazos y un asiento de respaldo alto totalmente ajustables. Entre las opciones disponibles para el asiento se incluyen suspensión neumática, calefacción y refrigeración.

Las grandes zonas acristaladas de la cabina mejoran la visibilidad, y el sellado y el material aislante especiales mantienen la cabina del operador limpia y en silencio. El monitor LCD de grandes dimensiones y alta resolución se ha diseñado para una navegación sencilla y ofrece información esencial de funcionamiento, incluidas alertas sobre los intervalos de cambio de filtro. El monitor también muestra imágenes de la cámara de visión trasera estándar, lo que puede complementarse con las tecnologías Cat DETECT para aumentar la información que recibe el operador sobre el entorno de la máquina.

Para mayor comodidad del operador, se incluye de serie una radio con conector de audio para MP3. Y para aumentar la seguridad, hay disponible una estructura de protección contra caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) empernable a la cabina, así como luces halógenas para la pluma y luces de trabajo de montaje en la cabina con función de retardo.

Facilidad de servicio/tecnología

Los puntos de mantenimiento habituales son fácilmente accesibles, incluido el bloque de engrase remoto situado en la pluma que suministra grasa a los lugares de difícil acceso. Los intervalos de servicio del aceite y el filtro del motor se han ampliado a 500 horas y se dispone de drenaje rápido para el aceite del motor y el fluido hidráulico. El sistema de filtrado de aire avisa al operador cuando se alcanza un nivel de obstrucción predefinido. Además, se puede acceder fácilmente al separador de agua con filtro de combustible primario. Por su parte, los orificios de presión y de muestras de aceite estándar permiten controlar fácilmente el estado de la máquina.

Cat Connect garantiza el uso inteligente de la tecnología y los servicios que ayudan a mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo. Las tecnologías opcionales GRADE, como el control de nivelación Cat Depth and Slope, ayudan a aumentar la productividad y precisión de los operadores. Además, el sistema incluye funcionalidad 3D, que se puede activar si se modifican los requisitos del trabajo.

Las tecnologías LINK, como el sistema opcional Product Link™, ayudan a los gestores de las flotas a gestionar la productividad de los equipos y a reducir los costes de operación y de propiedad gracias a la interfaz en línea VisionLink® que registra los datos de funcionamiento críticos, como la información sobre ubicación, horas de funcionamiento, consumo de combustible, códigos de diagnóstico y tiempo de funcionamiento en vacío.

Especificaciones de la 352F

Motor

Cat C13 ACERT™

Potencia bruta, kW

317

Peso máx. de funcionamiento, kg

53 300

Profundidad máx. excavación, mm

 7 510

Alcance máx. hacia adelante, mm

11 710

Velocidad de giro, rev/min

8.7

Flujo hidráulico, L/min

770

Presión de alivio, kPa

35 000

 

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar
América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Solicitudes de los lectores

 

www.cat.com/requestCatinfo