CAT® 352F L XE OFRECE TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA UNA MÁXIMA EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

Para distribuir en Europa: octubre de 2015
Número de publicación: 337PR15

La nueva Excavadora Hidráulica Cat® 352F L XE incluye una tecnología exclusiva que le permite trabajar con la máxima eficiencia en su obra. La válvula del sistema de control adaptativo (Adaptive Control System, ACS) exclusivo de Cat proporciona una respuesta hidráulica precisa a los comandos del operador y proporciona un ahorro significativo en el consumo de combustible. De hecho, de acuerdo con las pruebas de ingeniería, la máquina consume hasta un 15 % menos de combustible sin que por ello se reduzca la productividad en comparación con una 352F L estándar.

El "cerebro" del sistema hidráulico, la válvula ACS, se ha diseñado para gestionar la restricción y el caudal de manera inteligente: se abre lentamente cuando el rango de movimiento de la palanca tipo joystick es pequeño y se abre rápidamente cuando el movimiento es amplio. La válvula garantiza que el flujo hidráulico se suministre exactamente en el momento y lugar precisos (y en el volumen realmente necesario) para proporcionar las fuerzas de elevación y excavación requeridas.

Entre los beneficios de la válvula ACS se incluyen una capacidad de control excepcional, un funcionamiento uniforme y una mayor eficiencia al reducir el consumo de combustible ya que la bomba hidráulica solo necesita producir el volumen de aceite realmente necesario para realizar el trabajo en curso. El sistema también cuenta con una función de calentamiento automático que calienta rápidamente el aceite hidráulico hasta su temperatura de funcionamiento, lo que permite iniciar pronto la actividad en mañanas frías.

Los tres modos de potencia (alto, estándar y eco) aumentan aún más la eficiencia del combustible de la 352F L XE al permitir que el operador ajuste las prestaciones de la máquina a la aplicación. También se puede lograr un mayor ahorro de combustible gracias al sistema de control automático del régimen del motor que reduce las rev/min del motor según la carga de la máquina, y al sistema de parada automática del motor en vacío que detiene el motor después de un periodo de tiempo predefinido de funcionamiento en vacío.

Tecnologías Grade &y Payload

La 352F L XE se ha diseñado integrando diferentes tecnologías como equipos estándar. Cat Grade Control proporciona orientación de elevación de la punta del cucharón en tiempo real que le ayuda a permanecer en la pendiente y a acabar los trabajos de forma más rápida, precisa y productiva. La última tecnología incorporada es Cat Payload, que proporciona datos sobre el peso en tiempo real a medida que se desplaza la pluma y permite realizar cargas rápidas y eficientes, y lograr cargas útiles óptimas. Puede visualizar los pesos en la pantalla estándar de la cabina y saber cuándo se ha alcanzado la carga útil ideal, lo que maximiza la productividad de la flota completa. La productividad se puede controlar desde la propia cabina, donde se dispone de un rápido acceso a los datos de la carga útil, los recuentos de carga y ciclos y los totales diarios. Los responsables pueden acceder de manera inalámbrica a la información sobre la carga útil y a los datos de funcionamiento de la máquina mediante VisionLink®.

Estructuras de servicio pesado

El bastidor inferior de la 352F L XE se ha reforzado para proporcionar un rendimiento continuado y sin problemas durante años, mientras que el bastidor superior emplea soportes especiales para sujetar la cabina con estructura de protección antivuelco (ROPS, Roll Over Protection Structure). La pluma de alcance de 6,9 m (con balancines de 2,9 y 3,35 m) o la pluma de alta producción de 6,5 m (con balancines de 2,5 o 3,0 m) con estructuras de sección de caja constan de planchas múltiples con separadores para ofrecer una mayor resistencia, y usan piezas de fundición y forja en las zonas sometidas a grandes esfuerzos. El contrapeso está empernado directamente al bastidor principal para una rigidez óptima. El tren inferior de ancho variable y servicio pesado de la 352F L XE incorpora unos enormes bastidores de cadenas y zapatas de cadena, eslabones, rodillos y ruedas locas de alta resistencia. La cadena está lubricada con grasa y sellada para impedir la entrada de suciedad y restos.

Comodidades para el operador

Silenciosa y cómoda, la cabina de la 352F L XE con certificación ROPS cuenta con climatización automática para mantener una temperatura uniforme sin importar las condiciones climáticas. Por su parte, las consolas y los controles de palanca tipo joystick se pueden adaptar según las preferencias del operador. El asiento de respaldo alto totalmente ajustable cuenta con calefacción y refrigeración para proporcionar el máximo confort. El monitor LCD de fácil lectura muestra datos sobre el funcionamiento en tiempo real, mientras que los amplios compartimentos de almacenamiento y las tomas de corriente, dotan a la cabina de un nivel de confortabilidad adicional.

Versatilidad

El varillaje común de los modelos de las series Cat E y F permite intercambiar los implementos. La gran variedad de implementos, incluidos martillos hidráulicos, cizallas, compactadores y multiprocesadores, garantiza una versatilidad óptima para la nueva 352F L XE. Los sistemas auxiliares de control de la herramienta proporcionan una gran potencia e información precisa sobre el rendimiento de los implementos.

Facilidad de servicio

El Motor Cat C13 ACERT™ de la 352F L XE cumple la normativa sobre emisiones fase IV de la UE y utiliza el control electrónico para proporcionar una potencia óptima, reducir las emisiones y aumentar la eficiencia del combustible en todas las condiciones de funcionamiento. El sistema de control de las emisiones no necesita la intervención del operador y funciona sin interrumpir los ciclos de trabajo. Los elementos de mantenimiento rutinario, como los puntos de engrase, grifos y filtros, son cómodamente accesibles a nivel del suelo. Las amplias puertas se enclavan fácilmente para facilitar las tareas de mantenimiento y están diseñadas para evitar la entrada de restos y suciedad. Además, los enfriadores de lado a lado aumentan la capacidad de refrigeración de la 352F L XE y son fáciles de limpiar. 

 

Especificaciones de la 352F L XE

  
MotorCat C13 ACERT
Potencia: ISO 14396, sistema métrico (kW)431 (317)
Potencia: ISO 9249, sistema métrico (kW)413 (304)
Peso de funcionamiento, mínimo, kg *51120
Peso de funcionamiento, máximo, kg **53790
Fuerza de excavación, máxima, mm7510
Alcance máximo, mm11710
Flujo hidráulico, L/min 750
Presión hidráulica máxima, kPa (elevación pesada)38000
Fuerza de tracción de la barra de tiro, kN335

Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO6396

69 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO6395106 dB(A)

*con pluma R6.9m, balancín R2.9TB, cucharón de 3,1 m³ y cadenas DG de 600 mm

**con pluma M6.55m, balancín M3.0UB, cucharón de 3,2 m³ y cadenas TG de 900 mm

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. 

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2015 Caterpillar Reservados todos los derechos 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

 

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo