Los modelos de Dúmper Articulado sin Chasis Cat® 725C/730C aumentan las posibilidades del cliente, ya que permiten instalar prácticamente cualquier sistema de equipo especializado

Para su distribución en todo el mundo: noviembre de 2013
Número de publicación: 525PR13

Los modelos de Dúmper Articulado sin Chasis Cat® 725C y 730C combinan la durabilidad, la fiabilidad y el rendimiento superior probados de los dúmperes articulados de la serie C de Cat con la capacidad de instalar equipos especializados, incluidas cajas para aplicaciones específicas (manipulación de carbón y residuos, por ejemplo), depósitos de agua y sistemas de rociado, componentes de servicio para lubricación y llenado de combustible, sistemas de elevación mediante ganchos, sistemas de transporte de contenedores y plataformas planas de dúmper. Gracias a una interacción directa con Caterpillar, los distribuidores Cat y los fabricantes de equipos originales (OEM) están preparados para colaborar con los clientes en el diseño de modelos sin bastidor, que permiten instalar sistemas de equipos de montaje trasero que se adaptan a las necesidades de casi cualquier aplicación.

Los modelos de dúmper articulado sin chasis 725C y 730C están disponibles con dos distancias diferentes entre ejes: estándar y larga. La configuración larga permite a los distribuidores Cat y a los OEM diseñar sistemas para aplicaciones específicas que puedan acomodar sistemas de equipos más grandes, así como proporcionar una capacidad óptima de carga útil y bajar el centro de gravedad para ofrecer una estabilidad adicional. De esta forma se aprovechan al máximo las características y prestaciones de los nuevos dúmperes articulados de la serie C.

Imagen 1

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Cat

América:
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio:
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo