Características de diseño, seguridad y comodidad para el operador, eficiencia de combustible, rendimiento y máxima durabilidad del Compactador de Basuras Cat® 826K

Para su distribución en todo el mundo: agosto de 2014
Número de publicación: 195PR14

El Compactador de Basuras Cat® 826 ha definido el estándar de diseño de esta exigente aplicación desde 1978 y, con la presentación del modelo de la serie K, el diseño es aún más avanzado en términos de seguridad y comodidad para el operador, facilidad de manejo, durabilidad, fiabilidad, bajo coste de operación y productividad. Hay disponibles dos opciones del Motor Cat C15 ACERT™ que cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE o los estándares de emisiones equivalentes Tier 3 de la EPA de EE. UU. /Fase IIIA de la UE. Proporciona una potencia neta de 405 hp (302 kW) a la transmisión del 826K, que emplea una servotransmisión planetaria de 2 marchas de avance y 2 de marcha atrás, sistema de bloqueo del convertidor de par y ejes planetarios de servicio pesado que pueden acomodar tres nuevas configuraciones de ruedas y puntas. Con un peso de funcionamiento de 90 207 libras (40 917 kg) y equipado con estructuras resistentes que siguen demostrando su solidez después de numerosas reconstrucciones, el 826K se ha diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional.

Y para reducir el consumo de combustible, el 826K incorpora un modo Eco seleccionable por el operador que limita la velocidad del motor y permite a la máquina funcionar en modos de cambio automático cuando no se necesita un par máximo. Para mayor comodidad del operador, el pedal izquierdo sirve como freno, neutralizador de la transmisión y desacelerador del motor. Esto permite al operador anular temporalmente la velocidad fijada por el bloqueo del acelerador para poder maniobrar con seguridad por los obstáculos. Y para un control y respuesta óptimos, el sistema STIC™ del 826K permite un control de la transmisión y de la dirección con una única palanca.

El diseño del modelo 826K mejora la comodidad y confort del operador gracias a que el acceso de la cabina cuenta con unas escalerillas amplias e iluminadas. Además, se ha equipado un reposabrazos STIC plegable. El asiento con suspensión neumática Cat de la serie Comfort cuenta con un cómodo cojín extragrueso que se puede ajustar junto con los módulos de control de implementos y de control electrohidráulico STIC integrados. La cabina, con montaje de aislamiento en el bastidor, está presurizada con aire filtrado, por lo que la temperatura seleccionada se mantiene automáticamente. El panel de control presenta grandes interruptores retroiluminados e indicadores LED. Además, equipa un simple interruptor basculante de dos posiciones que controla el freno de estacionamiento.

Transmisión/estructuras/protección
El modelo 826K proporciona un cambio uniforme y suave mediante los controles electrónicos integrados que usan el sistema de cambio de velocidades del embrague de Caterpillar (SCSS, Single clutch speed shifting). La metalurgia y el termotratamiento de los engranajes de la transmisión garantizan un rendimiento uniforme y la máxima durabilidad. El sistema de bloqueo del convertidor de par del 826K proporciona diferentes ventajas, entre las que se incluyen una mayor eficiencia en la transmisión de potencia, un aumento de la velocidad de desplazamiento y una reducción de la temperatura del sistema y del consumo de combustible. El sistema de parada en vacío del Motor C15 permite reducir el consumo de combustible, mientras que la función de parada retardada aumenta la durabilidad del motor.

Como el compactador de basuras trabaja en las condiciones más duras, Caterpillar ha incluido en su diseño estructuras especiales que ofrecen una excepcional durabilidad. El bastidor trasero de sección en caja es resistente a impactos y fuerzas de torsión. Los soportes del cilindro de la dirección están diseñados para disipar eficazmente las cargas de la dirección en el bastidor y los soportes del eje son componentes de servicio pesado que contribuyen a la integridad estructural total de la máquina.

Las protecciones especiales evitan que los sistemas y componentes del 826K estén expuestos a los peligros específicos de la aplicación, como la acumulación de escombros, productos químicos o cables y plásticos que podrían enrollarse en los conjuntos de las ruedas.

El motor de accionamiento hidráulico y los protectores del tren de potencia protegen los componentes y evitan la acumulación de escombros; las protecciones del bastidor delantero evitan la acumulación de basura en el bastidor y protegen las tuberías hidráulicas; el enrollamiento en el eje y las protecciones de las juntas reducen la posibilidad de que el material se enrolle en los ejes; la rejilla del sistema de admisión de aire de malla fina evita que los materiales entren en el compartimento del motor; el sistema de ventilación bajo el capó impide la entrada de basura y refrigera los componentes; y las barras deflectoras y las lengüetas limpiadoras mantienen las ruedas limpias para una óptima compactación.

Ruedas y puntas
El 826K está disponible con tres nuevas configuraciones de ruedas y puntas que mejoran el rendimiento de la máquina y se adaptan a las aplicaciones de todos los vertederos. La configuración de puntas de paleta está diseñada para proporcionar una mejor tracción con menos peso, lo que mejora el rendimiento y reduce el consumo de combustible. La punta Plus es un diseño convencional que aumenta la estabilidad en pendientes laterales. Por último, las puntas de combinación ofrecen una práctica combinación de ambas: rendimiento, menor consumo de combustible y estabilidad en pendientes laterales.

Facilidad de servicio/tecnología
Para aumentar la seguridad del personal a cargo del mantenimiento de los modelos 826, los puntos de mantenimiento rutinario se encuentran agrupados y a nivel del suelo, o bien son accesibles desde las pasarelas antideslizantes y con pasamanos. Las puertas abatibles hacia fuera en ambos lados del compartimento del motor facilitan el acceso a los componentes de comprobación diaria, mientras que los sistemas de vaciado ecológico facilitan las operaciones de mantenimiento y ayudan a evitar los derrames. Unas escalerillas basculantes disponibles facilitan el acceso al motor. Además, los enfriadores basculantes del combustible y del fluido hidráulico simplifican la limpieza, mientras que la central de servicio a nivel del suelo presenta interruptores de desconexión eléctrica, apagado de emergencia del motor y de las luces de la escalerilla.

Para mayor facilidad de mantenimiento, el sistema VIMS™ 3G (Vital Information Management System, sistema de gestión de información vital) Cat, que integra el modelo 826, mantiene a los operadores informados de las condiciones de funcionamiento de la máquina mediante una pantalla gráfica de fácil visualización y con una interfaz de pantalla táctil. Para mejorar las funciones de control de la máquina, el sistema Cat Product Link™ proporciona códigos de diagnóstico e incidencias y datos como las horas de funcionamiento, nivel de combustible o tiempo de inactividad. Esta información se transmite a una aplicación basada en web, VisionLink®, que ofrece unas excelentes herramientas que distribuyen la información a los propietarios y distribuidores, incluidas las horas de funcionamiento frente al tiempo de inactividad y funciones de asignación.

Especificaciones de las máquinas

Motor

Cat C15 ACERT

Menos

Potencia neta

405 hp (302 kW)

Menos

Peso de funcionamiento máx.

90 207 lb (40 917 kg)

Menos

Flujo hidráulico máximo

30,9 gpm (117 L/min)

Menos

Presión de seguridad principal

3495 lb/pulg² (24 100 kPa)

Menos

Capacidad de combustible

206,6 galones (782 L)

Menos

Nivel de ruido del operador estándar

73 dB(A)

Menos

Nivel de ruido del operador sup.

72 dB(A)

Menos

 

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

 

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar
América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo