Los manipuladores de fardos Cat®permiten manipular pacas cilíndricas o rectangulares sin dañar el envoltorio

Para su distribución en todo el mundo: noviembre de 2016
Número de publicación: 491PR16

La gama de accesorios de Cat® se ha ampliado con un implemento de manipulación de pacas para cargadoras compactas, cargadoras compactas todoterreno y palas de ruedas compactas que dispongan de una interfaz universal para cargadoras. El versátil manipulador de pacas permite sujetar, transportar y colocar material en fardos redondos o rectangulares sin dañar ni el envoltorio ni la paca. El diseño rígido del nuevo implemento garantiza fiabilidad y durabilidad a largo plazo.

El manipulador de pacas está diseñado para dotar a la máquina de una estabilidad óptima al cargar o transportar material empacado. Las pacas de trigo, heno y otros materiales para el forraje o la cama del ganado se transportan fácilmente desde la envolvedora de pacas y hasta la misma, y al mover y almacenar el material. El diseño de brazo redondeado permite al manipulador de pacas sujetar firmemente pacas cilíndricas o rectangulares, tanto si están apoyadas en plano como sobre un lado.

Diseñado para servicio pesado, el manipulador de pacas está disponible con una apertura de 71 u 84 pulgadas, y emplea un solo cilindro hidráulico para manipular pacas de diversos tamaños; además, incorpora desconexiones hidráulicas rápidas para cambiar de implemento de forma inmediata. Su diseño tubular evita que se dañen las pacas envueltas, y para proporcionar una fiabilidad, durabilidad y seguridad óptimas, el manipulador de pacas incorpora manguera hidráulica, acoplamientos y juntas tóricas Cat XT™-3 ES que permiten un funcionamiento sin fugas. Todas las mangueras están alojadas en manguitos de nylon para mayor protección del operador.

 

Especificaciones de producto del manipulador de pacas

 

1803 mm (71 pulg)

2133 mm (85 pulg)

Peso, kg (lb)

261 (575)

263 (580)

Profundidad total, mm (pulg)

1550 (61)

1631 (63)

Capacidad, kg (lb)

1090 (2400)

1090 (2400)

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

 

©2016 Reservados todos los derechos 

Reservados todos los derechos

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores www.cat.com/requestCatinfo