Pulpos Cat® de la serie GSM: alta potencia, gran capacidad y una construcción con un excelente y resistente diseño que proporciona un rendimiento óptimo

Para su distribución en Europa, Oriente Medio, África, CEI: abril de 2013
Número de publicación: 199PR13

Caterpillar Work Tools, el proveedor líder de implementos de palas de ruedas y excavadoras, presenta su nueva línea de Pulpos Cat® GSM para excavadoras hidráulicas y manipuladoras de materiales de 15 a 75 toneladas. Los pulpos se pueden utilizar en diferentes aplicaciones como la manipulación de materiales de desguace, vigas estructurales de grandes dimensiones y vehículos, manipulación de residuos en plantas de reciclaje y estaciones de transferencia y de rocas en emplazamientos de construcción.

"Con la presentación de la línea de Pulpos Cat GSM, Caterpillar lleva el rendimiento de las herramientas de agarre a niveles superiores y ayuda a los contratistas a aumentar sus beneficios al poder completar los trabajos de clasificación y carga con mayor precisión y en menos tiempo", explica Richard J. Hermann, director comercial de EAME de Caterpillar Work Tools.

Excelente diseño de gran resistencia
Los Pulpos Cat GSM incluyen de serie un bastidor y unos tubos de protección que aumentan la vida útil de los extremos de las varillas de los cilindros. Debido a la naturaleza de los materiales que se pueden cargar, las pinzas, los puntos de pivote y los cojinetes de manguito utilizan materiales resistentes al desgaste de gran calidad. Los puntos de pivote están equipados con guardapolvos diseñados según las normativas más recientes. La carcasa tiene un diseño muy sólido que proporciona una mayor vida útil. Las pinzas están equipadas con rotación hidráulica de 360° que facilita su posicionamiento durante el funcionamiento.

Potente agarre
La gran potencia de cierre, combinada con la rapidez de apertura y cierre, garantiza unos tiempos de ciclo reducidos que se traducen en un mayor número de toneladas por hora.

Amplia gama de pulpos
Con el compromiso de ofrecer un pulpo para cada aplicación, la línea GSM (GSM 22, 25, 35, 45, 50, 60) está disponible con 5 garras abiertas, semiabiertas o cerradas. Las garras están fabricadas de material resistente al desgaste y las puntas soldadas pueden sustituirse fácilmente. Las pinzas abiertas son recomendables para la manipulación de materiales de desguace de grandes dimensiones, rocas o bloques de hormigón, mientras que las pinzas cerradas son recomendables para materiales de desguace más pequeños como latas de bebidas. Las pinzas semiabiertas se pueden utilizar para la manipulación de materiales de desguace como radiadores de vehículos, baterías, cables, electrodomésticos y bloques de motor. La amplia gama de la serie GSM proporciona una integración perfecta con cualquier excavadora Cat o de otros fabricantes.

Los distribuidores Cat ofrecen asistencia completa para los Pulpos GSM para que los clientes puedan realizar pedidos de piezas y solicitar servicios en máquinas e implementos a un único proveedor. Caterpillar ofrece implementos junto con diferentes servicios de preventa y postventa que incluyen asesoramiento acerca de la selección adecuada de los implementos, formación de los operadores de las máquinas, gestión de los equipos y una amplia gama de productos financieros y de seguros.

Imagen 1

Imagen 2

Consulte los sitios web de bauma Munich 2013 de Caterpillar:
Sitio web en inglés: http://www.uk.cat.com/bauma
Sitio web en alemán: http://deutschland.cat.com/bauma

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio:
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo