La picadora de ensilado Cat® incorpora diseño de servicio pesado para raspar frentes de ensilado

Para su distribución en todo el mundo: noviembre de 2016
Número de publicación: 496PR16

La gama de implementos Caterpillar incluye ahora en su gama de productos la picadora de ensilado Cat®, desarrollada para palas de ruedas compactas, cargadoras compactas, palas de cadena compactas y cargadoras compactas todoterreno. La picadora de ensilado está diseñada para cortar y afeitar grandes bloques de ensilado a fin de mejorar la retención del material y asegurar una calidad más uniforme del pienso, dejando una superficie limpia en el frontal de ensilado y evitando la infiltración de grandes cantidades de oxígeno que podrían provocar la formación de moho.

Disponible en todo el mundo en tres anchuras diferentes, de 1,8, 2,1 y 2,4 m (72, 84 y 96 pulg), la picadora de ensilado emplea un bastidor de servicio pesado que aloja un tambor de corte de montaje frontal. El tambor está propulsado por un sistema de doble motor hidráulico y cadenas de rodillo dobles de servicio pesado que optimizan el par y la fiabilidad. Los motores de accionamiento están montados detrás del tambor y dentro del bastidor para protegerlos de posibles daños, y las cadenas incorporan eslabones maestros con chavetas que prolongan su vida útil.

Los dientes de acero endurecido de alta resistencia a la tracción montados en el tambor, con una longitud de 127 mm (5 pulg), están dispuestos en un patrón helicoidal que contribuye a una distribución equilibrada de la carga y mayor eficiencia de corte y picado, dejando un producto final de textura muy fina ideal para la alimentación. Los dientes están situados en el ángulo óptimo para minimizar las posibles paradas del tambor y la adherencia del material. Incorpora una válvula de seguridad transversal que amortigua los picos de presión hidráulica y desvía las altas presiones lejos de la máquina.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Yellow” y la imagen comercial de “Power Edge”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores www.cat.com/requestCatinfo