Las nuevas Manipuladoras Telescópicas Cat® TH414C, TH417C y TH514C cuentan con nuevos motores, nuevas transmisiones y una versatilidad inigualable

Para distribuir en Europa, septiembre de 2013
Número de publicación: 273PR13

Impulsadas por un nuevo Motor Cat® C3.4B de 76 kW (101 hp) que cumple la normativa europea sobre emisiones de Stage IIIB, las manipuladoras telescópicas TH414C, TH417C y TH514C incorporan nuevas prestaciones que mejoran el rendimiento, la versatilidad y la facilidad de manejo y mantenimiento. La altura máxima de elevación de los nuevos modelos abarca desde 13,70 m (45 pies) hasta 17,30 m (56,75 pies) y su capacidad máxima de carga oscila entre 3700 kg (8175 libras) y 4999 kg (11 000 libras). Todas las nuevas máquinas tienen una gran distancia entre ejes, un centro de gravedad bajo y un radio de giro compacto que optimizan su rendimiento y mejoran su seguridad.

Con el fin de proporcionar un uso óptimo, los nuevos modelos de la serie C pueden utilizar una gran variedad de implementos Cat gracias al acoplamiento del portaherramientas integrado de serie. Además, un acoplamiento hidráulico opcional permite al operador cambiar los implementos no propulsados desde la comodidad y seguridad de la cabina. En el caso de los implementos propulsados, un sistema hidráulico de caudal auxiliar continuo seleccionable garantiza un excelente rendimiento. El sistema auxiliar proporciona un flujo intermitente de 80 L/min (21 gpm) y un flujo continuo de 60 L/min (16 gpm) a una presión máxima de 250 bares (3675 lb/pulg2).

El potente sistema hidráulico de implementos de las manipuladoras telescópicas de la serie C presenta una nueva bomba de pistón axial de caudal variable, detección de carga/de par regulado y una válvula de combinación de caudal que permite al operador ejecutar tres funciones hidráulicas de forma simultánea. Para lograr un mayor control, el sistema permite desarrollar toda la potencia hidráulica a bajas velocidades del motor, lo que facilita la colocación precisa de las cargas pesadas. El nuevo sistema hidráulico ofrece valor añadido al cliente gracias a su mayor potencial de producción, ahorro de combustible, mayor vida útil de los componentes y niveles de ruido inferiores.

Los modelos de la serie C de Caterpillar destacan por sus amplias y cómodas cabinas que presentan mandos intuitivos, como una sencilla y exclusiva palanca tipo joystick electrohidráulica que proporciona un control simultáneo y proporcional de las funciones de la pluma y de las funciones auxiliares y mandos de gama y de dirección para la nueva transmisión 4F/3R, que ofrece velocidades de desplazamiento de hasta 30 km/h (18,6 mph).

La nueva servotransmisión, que presenta un suministro de aceite independiente que ayuda a mantener la calidad del aceite para un rendimiento y fiabilidad óptimos, utiliza un convertidor de par que asegura un control suave y preciso del desplazamiento sobre el terreno desigual de los lugares de trabajo. A la flexibilidad que presentan las aplicaciones de los nuevos modelos se suman dos opciones de neumáticos que permiten la configuración de la máquina para un rendimiento óptimo en el lugar de trabajo.

Además del excelente control de las nuevas manipuladores telescópicas Cat, está el sistema de dirección de tres modos permite que el operador coloque la máquina de forma precisa, lo que aumenta la eficiencia y seguridad en el lugar de trabajo. Los puntos de apoyo y los peldaños estratégicamente colocados están diseñados para proporcionar una cómoda y segura entrada y salida de la cabina. Además, el operador está protegido por una estructura cerrada de protección antivuelco.

Con el fin de reducir el mantenimiento rutinario y los costes de operación totales, las manipuladoras telescópicas Cat de la serie C presentan intervalos de cambio de aceite del motor de 500 horas, ejes motrices que no requieren mantenimiento y conexiones de engrase agrupadas para la horquilla del eje trasero y el cilindro de compensación. Todos los filtros son de fácil acceso y se dispone de un menú de servicio a través del teclado y el monitor LCD.

Especificaciones

  TH414C TH417C TH514C  
  10 205 (22,696) 12 440 (27,425) 11 290 (24,890) Less
Capacidad de carga nominal, kg (lb) 3 700 (8,157) 4 000 (8,818) 4 999 (11,000) Less
Máx. altura de elevación, mm (ft) 13 700 (45) 17 300 (56.75) 13 700 (45) Less
Carga a máx. altura, kg (lb) 3 000 (6,613) 3 000 (6,613) 3 500 (7,716) Less
Máx. alcance hacia delante, mm (ft) 9 225 (30.25) 12 700 (41.7) 9 225 (30.25) Less
Carga a máx. alcance, kg (lb) 1 150 (2,535) 500 (1,100) 1 600 (3,527) Less

Imagen 1

Imagen 2

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo