Las excavadoras de ruedas y manipuladoras de materiales Cat® reciben la certificación medioambiental Blue Angel

Para distribuir en Europa, Israel, América del Norte, Puerto Rico, Australia y Nueva Zelanda: Noviembre de 2016
Número de publicación: 523PR16

La certificación Blue Angel es una distinción medioambiental, respaldada por la agencia federal de medio ambiente alemana y el Ministerio federal de Medio ambiente, Conservación de la naturaleza, Construcción y Seguridad nuclear, en reconocimiento a productos que protegen a las personas y al medio ambiente mediante la reducción del ruido y las emisiones. Las Excavadoras de Ruedas Cat® M318F, M320F y M322F, y las Manipuladoras de Materiales de Ruedas MH3022 y MH3024, han recibido esta codiciada certificación en reconocimiento del compromiso de Caterpillar con la protección medioambiental. Las Palas de Ruedas Cat 906M, 907M, 908M, 926M, 930M y 938M también recibieron previamente la certificación Blue Angel.

Certificación "Blue Angel"

Para la certificación Blue Angel, los modelos de Cat se sometieron a pruebas de nivel sonoro y de emisiones en la categoría de maquinaria de construcción, efectuadas por RAL GmbH, el instituto alemán de control de calidad y certificación. La concesión de la etiqueta Blue Angel se basa en la metodología empleada en los procedimientos legales y, al mismo tiempo, tiene en cuenta el uso de tecnología de vanguardia para la reducción de emisiones de escape, partículas y ruido. Los requisitos y valores de prueba son más estrictos que los límites legales impuestos por la Unión Europea (UE). En la actualidad, Caterpillar es el único fabricante que ha recibido la certificación Blue Angel en la categoría de maquinaria de construcción por sus productos.

Serie F Cat

Para diseñar las excavadoras de ruedas y manipuladoras de materiales de la serie F, Caterpillar solicitó el asesoramiento de expertos de producto y clientes, es decir, quienes usan estas máquinas día tras día y saben de primera mano qué características son importantes. Las consideraciones de seguridad y medioambientales se definieron como requisitos esenciales para proporcionar a los clientes no solo el rendimiento excepcional que esperan de los productos Cat, sino también un valor añadido. Además, estos nuevos modelos ofrecen costes de operación más bajos, facilidad de uso, mantenimiento sencillo y un cómodo puesto del operador.

 Las excavadoras de ruedas de la serie F y las Manipuladoras de Materiales MH3022 y MH3024 incorporan el Motor Cat C7.1 ACERTTM, que cumple las normativas sobre emisiones fase IV de la UE y Tier 4 Final de la EPA EE. UU. El motor integra un sistema de postratamiento de emisiones que no requiere la intervención del operador y funciona sin interrumpir los ciclos de trabajo.

Un salvoconducto medioambiental

Las consideraciones medioambientales se están convirtiendo en un factor esencial en el mundo de hoy de cara a contribuir a un futuro más sostenible. Cada vez son más las ciudades y países que implementan restricciones de acceso basadas en los niveles de sonido y emisiones de partículas de los equipos. El distintivo Blue Angel puede facultar a los clientes a trabajar en estas zonas restringidas y es la mejor garantía de que los clientes estarán óptimamente posicionados para llevar a cabo estos trabajos con su equipo Cat. En palabras de Frederic Predemoiser, especialista de aplicaciones de producto globales para excavadoras de ruedas, «Esta certificación complementa nuestra estrategia para ofrecer a nuestros clientes productos versátiles para todo tipo de aplicaciones a través de una amplia gama de soluciones, tecnologías integradas e implementos».

 

Blue angel
Excavadora de Ruedas M318F

Especificaciones

 

   

Modelos

M318F, M320F, M322F

MH3022, MH3024

Motor

C7.1 ACERT

C7.1 ACERT

Potencia neta

(hp métricos y kW)

171 (126)

171 (126)

Peso de funcionamiento

 

17 930 a 24 700 kg

39 529 a 54 454 lb.

20 705 kg/45 646 lb. hasta

27 470 kg/60 560 lb. (con implemento)

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. 

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos

MEDIOS IMPRESOS

Placeholder image


Descargar imagen de alta resolución

Excavadora de Ruedas M318F

 

Placeholder image


Descargar imagen de alta resolución

Excavadora de Ruedas M322F

 

Placeholder image


Descargar imagen de alta resolución

Manipuladora de Materiales de Ruedas MH3024

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores www.cat.com/requestCatinfo