Caterpillar amplía sus opciones de máquinas grandes con palas hidráulicas de pluma descentrada para aplicaciones especiales

Para su distribución en todo el mundo: Noviembre de 2016 
Número de publicación: 526PR16

Caterpillar OEM Solutions está ampliando sus opciones de máquinas grandes con palas hidráulicas de pluma descentrada con un peso de más de 100 toneladas métricas. A fin de acomodar implementos frontales especializados más grandes y con mayor capacidad y flexibilidad, Caterpillar ofrece ahora las Palas Hidráulicas Cat® 6015B a 6090 con configuración de pluma descentrada para aplicaciones tanto móviles como montadas sobre un pedestal. Las unidades de potencia de estas máquinas van de los 606 kW a los 3360 kW (813 hp a 4500 hp).

Los distribuidores de Cat de todo el mundo comercializan y realizan el mantenimiento de las palas hidráulicas de pluma descentrada Cat, que constituyen plataformas sólidas y potentes capaces de ofrecer un rendimiento productivo en una amplia gama de sectores y aplicaciones. Las aplicaciones especializadas que cubren estas máquinas incluyen construcción de infraestructuras de gran envergadura y marinas, dragados y protección de costas, canteras y áridos, manipulación de materiales a granel y demolición.

Existen distintas configuraciones para adaptase a cada aplicación. Las palas hidráulicas de pluma descentrada acostumbran a combinarse con implementos y accesorios frontales especiales, y están disponibles con motores diésel o alimentación CA para ofrecer una mayor flexibilidad. Además, hay disponibles versiones sin tren de rodaje para su instalación permanente en un pedestal, a menudo utilizadas para dragados y manipulación de materiales. La parte superior puede usar la estructura de serie como plataforma de montaje estructural y se puede suministrar con o sin el sistema de giro. Para aplicaciones que requieran un gran tren de rodaje de cadenas, hay disponibles configuraciones de tren de rodaje basado en pala hidráulica al igual que plataformas móviles completas capaces de soportar cargas de más de 100 toneladas métricas.

Las ventajas de utilizar una pala hidráulica de pluma descentrada Cat incluyen la posibilidad de:

  • Optimizar su compra al pedir solo los componentes necesarios.
  • Acomodar una gama de implementos mayor y más variada.
  • Aumentar la estabilidad para controlar con precisión el cucharón u otro implemento.
  • Beneficiarse de la durabilidad y fiabilidad de la tecnología de tren de rodaje Cat.
  • Aumentar la diversidad de la flota con máquinas de más de 100 toneladas métricas.

Las palas hidráulicas de pluma descentrada utilizan la probada tecnología Cat, que aprovecha décadas de experiencia en minería, excavación y manipulación de materiales, para ofrecer alta productividad, durabilidad y fiabilidad.

Para obtener más información sobre la selección de una configuración de pala hidráulica con pluma descentrada, implementos estándar o especializados o cualquier otra cuestión, póngase en contacto con Caterpillar OEM Solutions en oem_solutions@cat.com o visite www.cat.com/oemsolutions.

 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Yellow” y la imagen comercial de “Power Edge”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos 

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores www.cat.com/requestCatinfo