La Híbrida 336F L/LN XE de bajo consumo combina tecnologías de control de carga útil (Payload) y nivelación integradas para aumentar la productividad en el lugar de trabajo

Para distribuir en Europa: marzo de 2015
Número de publicación: 41PR15  

La Híbrida 336F L/LN XE de bajo consumo combina tecnologías de control de carga útil (Payload) y nivelación integradas para aumentar la productividad en el lugar de trabajo

La nueva Híbrida Cat® 336F L/LN XE inaugura una clase propia con una eficiente tecnología híbrida de combustible y un conjunto completo de tecnologías Cat Connect que aumentan la productividad y la eficiencia en el lugar de trabajo. La nueva Híbrida Cat® 336F L/LN XE, que sustituye a la Híbrida 336E L/LN H, cuenta con un Motor Cat C9.3 ACERT que cumple las normativas de emisiones fase IV de la UE y presenta un diseño integrado que ahorra combustible, optimiza el rendimiento y capta y reutiliza la energía. La nueva híbrida proporciona un ahorro de combustible estimado de hasta el 20 % comparada con su homóloga estándar y hasta un 25 % comparada con el modelo estándar anterior 336E L/LN sin que el rendimiento se vea comprometido ni se incrementen los costes de mantenimiento. Toda una novedad en el segmento de las excavadoras, la 336F L/LN XE híbrida viene equipada con el novedoso sistema de control de carga útil Cat Production Measurement que permite a los operadores pesar las cargas sobre la marcha y obtener cargas exactas con fiabilidad al mismo tiempo que los encargados controlan la productividad de la máquina.

Motor potente              

Con una potencia nominal de 320 hp (235 kW) y diseñado para funcionar de forma eficiente con mezclas de biodiésel hasta B20, el Motor C9.3 ACERT logra una gran eficiencia del combustible y utiliza un filtro de partículas diésel con sistema de postratamiento de gases de escape que no interrumpe los ciclos de trabajo ni requiere la intervención del operador. Para ahorrar todavía más combustible, el operador puede reducir el régimen del motor en vacío con solo tocar un botón. Una función de desconexión automática del motor en vacío detiene el motor una vez transcurrido el intervalo en vacío preestablecido, y un modo de economía eléctrica ajusta el motor para lograr una eficiencia del combustible óptima

Sistemas hidráulicos eficientes de la híbrida

La bomba electrónica programable estándar de la 336F L/LN XE permite un ahorro significativo de combustible al integrar las fuentes de suministro de la máquina y adaptar el rendimiento del motor a la carga específica. Para complementar el diseño de la bomba, la válvula del sistema de control adaptativo (ACS, Adaptive Control System) Cat optimiza el rendimiento hidráulico gracias a una gestión inteligente de los límites y los caudales para controlar el movimiento de la máquina y proporcionar potencia hidráulica justo donde y cuando se necesita.

La clave para el rendimiento eficiente de esta híbrida radica en la válvula de recuperación de energía de giro (SER, Swing Energy Recovery), que capta la energía cinética producida en la desaceleración del giro. Para ello, el flujo hidráulico del motor de giro (que normalmente se pierde) se almacena en acumuladores de alta presión, y luego esta energía almacenada se libera para contribuir a la aceleración del giro. A continuación, se libera esta energía almacenada para contribuir a la aceleración del giro. El resultado es una reducción de la carga de las bombas hidráulicas y un importante descenso del consumo de combustible.

El amplio flujo hidráulico de los circuitos de implementos de la 336F L/LN XE y una alta presión de alivio principal generan potencia para una variada gama de cucharones y herramientas, incluyendo cizallas, multiprocesadores, trituradores hidráulicos y rippers.

Cabina del operador

La cabina con estructura antivuelco (ROPS, roll over protective structure) es espaciosa y silenciosa, con grandes zonas acristaladas para una visibilidad excelente. La filtración de aire positiva presuriza la cabina para mantenerla libre de polvo, y las consolas de palanca tipo joystick ajustables en altura, el monitor en color de gran tamaño y el asiento con suspensión neumática, calefactado o refrigerado garantizan la comodidad y la productividad del operador. Para una mayor seguridad, el equipo estándar de la 336F L/LN XE incluye luces de trabajo retardadas y cámara de visión trasera.

Estructuras duraderas

Las opciones de tren de rodaje del nuevo modelo incluyen las configuraciones larga de servicio pesado (L) y larga/estrecha (LN). Un bastidor robusto y el contrapeso de servicio pesado se combinan para crear una plataforma de trabajo extraordinariamente fuerte y estable para excavar, elevar y utilizar diversos accesorios.

La pluma de alcance de servicio pesado (HD) de 6,5 m y las dos opciones de balancín (de 3,2 m y 2,8 m) presentan una excelente versatilidad total para tareas de excavación general, como excavación y carga diversificadas.

Mejoras tecnológicas

Para lograr el máximo retorno de la inversión, los propietarios de equipos deben aprovechar al máximo el potencial de las máquinas: producir más en menos tiempo, consumir menos combustible, evitar un desgaste innecesario de la máquina y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo. Cat Connect ayuda a los clientes a lograr estos objetivos al sacar el máximo provecho a la tecnología Caterpillar y a los servicios para distribuidores Cat.

Las tecnologías LINK, como el sistema Product Link™, conectan de forma inalámbrica a los propietarios con sus equipos y les proporcionan acceso a datos valiosos como su ubicación, horas, consumo de combustible, tiempo en vacío, incidencias y códigos de diagnóstico para su análisis y registro a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink®. La información LINK permite tomar decisiones basadas en datos reales y garantiza una mayor eficiencia y menores costes de operación y propiedad.

El sistema de control de nivelación Cat Depth and Slope, un sistema integrado de fábrica en los nuevos modelos 336F XE, utiliza sensores protegidos en el varillaje delantero para obtener datos de corte/llenado y posicionamiento en tiempo real a través del monitor de la cabina. Los operadores ahorran tiempo gracias a que alcanzan las especificaciones deseadas en la primera pasada, a la vez que ahorran combustible, reducen el desgaste de la máquina, conservan los materiales de llenado y reducen al mínimo la implicación del comprobador de pendiente. Los distribuidores Cat pueden actualizar fácilmente el sistema para obtener funciones 3D con los paquetes Cat AccuGrade™ GPS o Universal Total Station (UTS, Universal Total Station).  

Cat Production Measurement, una función de serie en la 336F L/LN XE, es una tecnología Payload de Cat Connect que usa los sensores del cilindro de elevación para medir la presión hidráulica y la posición del cucharón para calcular la carga útil a medida que el cucharón se carga. Este sistema, que presenta una precisión de ±5 %, evita la interrupción del ciclo de trabajo y permite que los operadores ajusten las cargas en las pilas.

Puesto que se puede acceder a la información de la carga útil mediante el monitor de la cabina, se evitan los riesgos de carga excesiva o insuficiente. Además, es posible programar fácilmente el tipo de material, la identificación del dúmper y la carga útil ideal, además de almacenar los datos de carga útil. Al combinarlo con las tecnologías LINK, los encargados pueden acceder a los datos de carga útil y producción, así como a las métricas de eficiencia de combustible, mediante el sistema de monitorización de carga útil VisionLink. Este sistema permite realizar un seguimiento del movimiento de materiales, evaluar el rendimiento del operador y la flota, y tomar decisiones sobre los objetivos de producción y la eficiencia del lugar de trabajo.

Facilidad de mantenimiento y seguridad

El acceso a nivel del suelo a la mayoría de puntos de mantenimiento principales, una bomba eléctrica de cebado de combustible, el drenaje remoto del depósito de combustible y un indicador de nivel de combustible (para evitar el sobrellenado) simplifican el servicio rutinario. Además, la seguridad se ve mejorada gracias a otras funciones de la máquina como el sistema ROPS (roll over protection system, sistema de protección antivuelco) integrado en la cabina, las superficies antideslizantes, las luces de trabajo halógenas programables, la gran claraboya y un sistema de cámara trasera estándar.

Especificaciones de la Híbrida 336F L/LN XE

Intervalos de peso de funcionamiento  37 000 – 38 900 kg
Motor  Cat C9.3 ACERT
Potencia (ISO 14396)  235 kW (320 hp [sistema métrico])
Potencia neta (ISO 9249)  226 kW (307 hp [sistema métrico])
Nivel de sonido dentro de la cabina (ISO6396)  73 dB(A)
Nivel de sonido exterior (ISO6395)  105 dB(A)
Velocidad de giro  8,7 rev/min
Velocidad de desplazamiento    4,8 km/h
Fuerza de tracción de la barra de tiro  294 kN
Profundidad máxima de excavación*  7490 mm
Alcance máximo a nivel del suelo*  11 020 mm

*con pluma de alcance HD R6,5m, balancín R3,2m, cucharón 2,28 m³  

 

Medios impresos

###

Nota para los editores:  Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo