El diseño integrado de las Excavadoras Cat® 340F LR y 352F LR proporciona una excelente capacidad de excavación y elevación a una gran distancia

Para distribuir en Europa, septiembre de 2015
Número de publicación: 264PR15

Las nuevas Excavadoras Cat® 340F LR y 352F LR (Long Reach, largo alcance) están específicamente diseñadas para aplicaciones que requieren excavaciones excepcionalmente profundas o excavaciones a una gran distancia, como trabajos en canteras de arena y gravilla, conformación de pendientes largas y limpieza de estanques de decantación. Estos nuevos modelos son igualmente capaces de realizar trabajos de excavación y elevación con grandes cucharones y trenes de rodaje anchos y altos de servicio pesado que aumentan la estabilidad lateral. Estas máquinas para aplicaciones especiales están diseñadas por los ingenieros de Caterpillar y fabricadas en las plantas de Caterpillar, lo que proporciona un diseño integrado que garantiza una fiabilidad, rendimiento y facilidad de servicio óptimos de los que los clientes de los modelos D de Caterpillar llevan años beneficiándose. La Excavadora 340F LR estará disponible en el tercer trimestre de 2015, mientras que la 352F LR lo estará a lo largo del primer trimestre de 2016.

La Excavadora 340F LR incluye un Motor Cat C9.3 ACERT™, mientras que la 352F LR cuenta con un Motor C13 ACERT. Ambos cumplen la normativa sobre emisiones fase IV de la UE. Ambos modelos también incorporan un bastidor superior de servicio pesado especial, el cojinete de giro y la estructura (la gran masa que une el bastidor superior con capacidad de giro a los bastidores de cadenas). Estos componentes de servicio pesado en combinación con el contrapeso añadido proporcionan unas dimensiones de máximo alcance a nivel del suelo de 18 080 mm para la 340F y de 19 640 mm para la 352F. Las profundidades máximas de excavación son 13 050 mm y 13 040 mm, respectivamente.

Capacidad hidráulica

Los sistemas hidráulicos para los implementos de la 340F y de la 352F LR cuentan con un flujo hidráulico amplio a altas presiones adecuado a las demandas especiales a las que se someten estas máquinas. Además, proporcionan una potencia y un control máximos para una completa gama de cucharones excavadores e implementos hidráulicos.

Para mejorar la eficiencia del sistema, los componentes hidráulicos principales se encuentran ubicados juntos entre sí en una disposición que permite el uso de tubos y mangueras de conexión más cortos que reducen las pérdidas por fricción y las reducciones de presión. El resultado se traduce en menos cargas en el sistema y un mayor ahorro de combustible. La válvula de control principal también se ha diseñado para responder proporcionalmente al movimiento de la palanca de control, lo que proporciona un control preciso de las funciones hidráulicas.

Puesto del operador

Las cabinas de las Excavadoras 340F LR y 352F LR son espaciosas y cómodas, e incluyen un sistema automático de climatización que mantiene una temperatura constante. Los controladores de las palancas tipo joystick sin esfuerzo están montados en consolas ajustables en altura que se complementan con reposabrazos y un asiento de respaldo alto totalmente ajustables.

Las grandes zonas acristaladas de la cabina mejoran la visibilidad, y el sellado y el material aislante especiales mantienen la cabina del operador limpia y en silencio. El monitor LCD de grandes dimensiones y alta resolución se ha diseñado para una navegación sencilla y ofrece información esencial de funcionamiento.

Facilidad de servicio/tecnología

Los puntos de mantenimiento rutinario son fácilmente accesibles a nivel del suelo, incluidos los puntos de engrase, las tomas de fluidos, los filtros y los tubos de vaciado. Las puertas de los compartimentos de servicio están diseñadas para evitar la entrada de residuos y se bloquean firmemente cuando se abren para facilitar el mantenimiento. El sistema de refrigeración de lado a lado se ha diseñado para ofrecer una eficiencia óptima y simplificar su limpieza.

Las tecnologías LINK, como Product Link™, permiten a los propietarios de las flotas aumentar la productividad y reducir los costes de operación mediante un seguimiento de los elementos críticos, como la ubicación, horas, uso de combustible, código de diagnóstico y tiempo de inactividad con la interfaz en línea VisionLink®.  

Especificaciones de 340F LR y de 352F LR

 

340F

352F

Motor

Cat ACERT C9.3

Cat ACERT C13

Potencia neta (kW)

228

304

Peso de funcionamiento máximo, kg

43 600

59 400

Profundidad de excavación máxima, mm

13 050

13 040

Alcance máximo a nivel del suelo (mm)

18 080

19 640

Flujo hidráulico, L/min

570

770

Presión hidráulica, kPa

35 000

35 000

Modo de elevación

38 000

38 000

Velocidad de giro, rev/min

8.8

8.7

Fuerza de tracción de la barra de tiro, kN

291

330

Medios impresos

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar
América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Solicitudes de los lectores

 

www.cat.com/requestCatinfo