La nueva pala de ruedas 990K ofrece una mayor productividad, seguridad y eficiencia del operador, y simplifica las tareas de servicio

Para su distribución en todo el mundo: mayo de 2014
Número de publicación: 206PR14

La nueva Pala de Ruedas Cat® 990K ofrece más potencia y capacidad de carga útil para una mayor productividad y eficiencia del combustible. La 990K también ofrece una nueva cabina con una interfaz del operador mejorada y un entorno de trabajo silencioso, además de otras muchas funciones que aumentan la seguridad y el rendimiento del operador y de los técnicos de servicio. Diseñada como una herramienta de carga optimizada para los dúmperes Cat de construcción y minería, específicamente los modelos 773, 775 y 777 entre unas 60 y 100 toneladas (54 a 91 toneladas métricas) de capacidad, la nueva 990K también ofrece configuraciones de motor que se adaptan a las necesidades de clientes de todo el mundo. La 990K se basa en las características probadas de los modelos anteriores y sustituye a la 990H.

La carga útil nominal de la nueva 990K es de 17,5 toneladas (16 toneladas métricas), en comparación con las 16,5 toneladas (15 toneladas métricas) del modelo de la serie H. Este aumento de la carga útil convierte a la nueva pala en la combinación perfecta del Dúmper Cat 775, que puede llenar en 4 pasadas, y ofrece una carga eficiente y de alta producción. Los nuevos cucharones Performance Series permiten un llenado rápido y cargas completas del cucharón en cada pasada, y están disponibles en tamaños desde las 11,25 a 13 yardas cúbicas (8,6 a 10 metros cúbicos).

El Motor Cat C27 ACERT™ de la 990K ofrece un 11% más de potencia en comparación con el modelo anterior. La potencia neta de 699 hp (521 kW) ayuda a aumentar la producción sin afectar al consumo de combustible, gracias al régimen del motor reducido. Otras características, como el modo eco de la 990K (aceleración ajustable), el sistema automático de parada del motor en funcionamiento en vacío y de reducción al funcionamiento en vacío/reanudación, permiten una reducción adicional del consumo de combustible.

La 990K está disponible en versiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Tier 2 para países con regulaciones más laxas. El sistema de reducción de NOx y el catalizador de oxidación diésel equipados en el modelo Tier 4 Final no requieren regeneración ni la intervención del operador. Además, los sistemas de control de emisiones del motor no aumentan el consumo de combustible.

El exclusivo convertidor de par de capacidad variable Cat utiliza un embrague de bloqueo que proporciona transmisión directa e incrementa el ahorro de combustible, reduce los tiempos de ciclo y reduce el calor, especialmente en aplicaciones de carga y transporte. El sistema permite que los operadores equilibren la fuerza de tracción y la potencia hidráulica para una eficiencia de carga óptima. El sistema hidráulico de implementos de control de caudal positivo utiliza una bomba controlada electrónicamente de caudal variable para distribuir con precisión el flujo de aceite según los controles del operador.

Cabina mejorada e interfaz del operador avanzada
La renovada cabina facilita la entrada y salida, y reduce el nivel de ruido en la cabina hasta los 69,9 dB(A) para mayor confort del operador. El Asiento Cat Comfort III incluye controles integrados que proporcionan suavidad y comodidad al operador. Los controles de la transmisión integrados en la palanca de dirección STIC permiten un control cómodo durante los desplazamientos.

El puesto del operador incluye el sistema VIMS 3G (Vital Information Management System, sistema de gestión de información vital) Cat, que proporciona perfiles del operador configurables, un contador de ciclos y un sistema de control de carga útil integrado que indica el peso de la carga útil sobre la marcha. La pantalla de información gráfica es fácil de usar y muestra información clave cómodamente al operador.

La 990K está equipada con el sistema de cámara de visión trasera Cat Vision y con una pantalla en la cabina que muestra al operador la zona detrás de la pala. El sistema de detección de objetos Cat Detect, disponible opcionalmente, está basado en el sistema de cámaras Cat con radares, y el software de la cabina envía una notificación al operador cuando se detecta un objeto en el área de cobertura del radar. Estos sistemas están diseñados para mejorar la atención del operador, especialmente en zonas de carga de intensa actividad.

Facilidad de mantenimiento y versatilidad mejoradas
Para mayor seguridad se ha añadido un panel remoto que alberga un interruptor de luces de la escalerilla, un interruptor de parada del motor y bloqueos de la transmisión y del motor de arranque del motor. Un segundo panel proporciona un cómodo acceso al interruptor de desconexión de la batería y a un conector de arranque de emergencia. Los puntos de mantenimiento rutinario son fácilmente accesibles, incluidas las conexiones de presión hidráulica y los orificios de análisis de aceite.

El centro de servicio a nivel del suelo opcional reduce los tiempos de servicio. Muestra el estado del nivel de los fluidos, contiene los orificios de vaciado y llenado, y un orificio de datos para diagnósticos.

Hay disponibles diferentes opciones para adaptar la pala a aplicaciones y sitios específicos. Por ejemplo, el varillaje de elevación alta opcional permite a la 990K cargar Dúmperes Cat 777. El paquete integrado de refrigeración de los ejes y las opciones de control de amortiguación son especialmente útiles en trabajos de carga y transporte.

También hay disponibles configuraciones específicas para acerías y aplicaciones forestales. Una mayor estabilidad y unos cilindros de elevación e inclinación de mayores dimensiones ofrecen la capacidad extra necesaria para estas aplicaciones exigentes. Las protecciones adicionales mantienen la máquina en funcionamiento en entornos tan exigentes como las acerías. La configuración para aserraderos incluye un sistema hidráulico de tres válvulas para suavizar la abrazadera superior durante la carga de troncos.

Póngase en contacto con su distribuidor Cat local para obtener más información sobre la Pala de Ruedas 990K o visite: www.cat.com

Especificaciones de la Pala de Ruedas 990K, varillaje estándar

Motor

Motor Cat C27 .

Menos

Clasificación de potencia (neta)

699 hp (521 kW)

Menos

Peso de funcionamiento

177 446 lb (80 488 kg)

Menos

Capacidad del cucharón

11,25-13,0 yd3 (8,6-10,0 m3)

Menos

Carga útil

17,5 toneladas (16 toneladas métricas)

Menos
Carga límite de equilibrio estático, máquina completamente girada

98 881 lb (44 852 kg)

Menos

 

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo