La nueva Motoniveladora Cat® 14M3 cuenta con nuevas soluciones tecnológicas integradas y un motor más potente; además, hace un uso más eficiente del combustible e incluye funciones de rendimiento, durabilidad y seguridad mejoradas

Para distribuir en Norteamérica y Europa: noviembre de 2016*
*Actualizado de la versión de agosto de 2016
Número de publicación: 515PR16

La nueva Motoniveladora Cat® 14M3 ofrece una serie de soluciones tecnológicas integradas que mejoran la eficiencia del operador, potencian la productividad y reducen los costes de propiedad y en mano de obra. Basada en el excelente diseño de su predecesora, la 14M3 se beneficia de un motor más potente, una mayor eficiencia del combustible, un equilibrio de la máquina aumentado, un rendimiento de la transmisión mejorado, un sistema telemático mucho más potente, y funciones de seguridad y comodidad del operador adicionales que la convierten en la motoniveladora más productiva de su clase. Además, la 14M3 ofrece una durabilidad a largo plazo de las estructuras principales y unas posibilidades de mantenimiento mejoradas para reducir los costes globales.

Soluciones tecnológicas integradas
La 14M3 incluye una gama completa de soluciones tecnológicas integradas que mejoran el rendimiento y la productividad a la vez que reducen los costes de operación. El sistema Cat GRADE con pendiente transversal integrado en fábrica y con capacidad de ampliación permite a los operadores mantener la pendiente transversal deseada mediante el control automático de un lado de la hoja, garantizando en todo momento la obtención de la pendiente deseada.

Además, usar este sistema es aún más fácil con la nueva pantalla de mensajes, más grande y totalmente integrada en el tablero delantero, que ofrece una mejor visibilidad en la pantalla del rendimiento de la pendiente transversal y un punto de vista directo en línea con la hoja. Ahora, al realizar pendientes transversales, tanto en modo automático como manual solo con indicaciones, el operador obtiene una visión clara de la información vital de la pendiente necesaria durante la operación.

Junto con Cat GRADE con pendiente transversal, las palancas tipo joystick de control avanzado Cat permiten al operador manipular fácilmente cualquier sistema de control de hoja Cat GRADE o AccuGrade™, manteniendo el control de todas las demás funciones de la máquina y de los implementos. Las palancas tipo joystick de control avanzado Cat también se pueden configurar para utilizarlas con funciones auxiliares, como una hoja quitanieves para operaciones de retirada de nieve más seguras y eficaces. Vienen instaladas de serie con Cat GRADE con pendiente transversal o se pueden pedir como accesorio independiente.

La recién patentada función Stable Blade constituye el primer sistema antirrebote de su clase en una motoniveladora que detecta y minimiza los botes de la máquina controlando automáticamente el acelerador durante el trabajo, sin necesidad de intervención por parte del operador. El sistema ayuda a eliminar repeticiones de trabajos, ahorrando tiempo y reduciendo el consumo de combustible. La articulación automática combina dos funciones en una al compenetrarse automáticamente con la entrada de la dirección, lo que mejora la maniobrabilidad y el rendimiento en espacios de trabajo reducidos, aumenta la comodidad del operador y reduce su fatiga.

El sistema telemático Cat Product Link™ permite supervisar de forma remota la ubicación de la máquina, el uso de combustible, el rendimiento de la máquina y los códigos de fallo mediante la segura interfaz de usuario VisionLink®.

Características de gama alta
Un Motor Cat C13 ACERT™ sustituye al C11 utilizado por el modelo anterior, con lo que se logra hasta un 8 % más de potencia y un 8 % más de par. Este motor incluye un modo ECO de serie que mejora la economía de combustible al limitar la velocidad en vacío alta a 1750 rev/min en las marchas de trabajo sin menoscabo de la potencia de arrastre de la máquina. El sistema de potencia variable estándar está diseñado para cubrir escrupulosamente las demandas de potencia en todas las marchas, y la función de potencia constante al suelo cambia automáticamente el nivel de potencia del motor para compensar las variaciones de velocidad del ventilador de refrigeración, lo que garantiza una potencia constante sean cuales sean las condiciones de trabajo y la temperatura ambiental. El Motor C13 ACERT está disponible en tres versiones para amoldarse a los estándares de emisiones del área de uso. Todas las soluciones de emisiones son transparentes para el operador y no interrumpen los ciclos de trabajo.

Un sistema de protección de exceso de velocidad del motor evita los cambios a marchas inferiores a una velocidad de desplazamiento demasiado elevada a fin de permitir la recuperación del motor de los niveles de par altos. El bloqueo del diferencial automático de serie se acopla y desacopla automáticamente cuando se alcanzan los parámetros de umbral, simplificando el funcionamiento y protegiendo el tren de potencia.

La servotransmisión 8F/6R tiene una amplia gama operativa que aporta flexibilidad en las aplicaciones y contribuye a la máxima productividad. El sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) Cat mejora el cambio entre marchas mediante un software inteligente mejorado que mantiene un par constante y suaviza los puntos de cambio.

La función Shuttle-Shift permite cambios de dirección sin reducir la velocidad del motor ni usar el pedal de marcha lenta, y un sistema de transmisión automática permite la programación de los puntos de cambio para ajustarse mejor a los requisitos de aplicaciones específicas.

La función de flotación de la hoja instalada de serie facilita que la totalidad de la hoja siga el contorno del suelo, o que la punta de la hoja pueda seguir una superficie dura mientras se dirige el cilindro restante de forma manual. De serie, se instala una hoja vertedera de 4,3 m (14 pies), y se ofrece una versión de 4,9 m (16 pies) como opción. Asimismo, hay disponible una gama de cuchillas y brocas, así como un ripper de tres dientes, un escarificador y distintos modelos de hojas quitanieves.

Cabina del operador y seguridad
Los operadores se sentirán cómodos y seguros en el nuevo asiento de la serie Cat Comfort con refuerzos lumbares y para las piernas mejorados, calefacción o ventilación opcional
y un indicador de cinturón de seguridad, también opcional. Se han añadido nuevas áreas de almacenamiento en la cabina y se han mejorado las existentes para guardar todo lo necesario. Las grandes ventanas permiten disfrutar de una excelente visibilidad en todas las direcciones, y una cámara de visión trasera opcional mejora las líneas de visión hacia la parte trasera. El sistema de climatización de alta capacidad presuriza y deshumidifica la cabina para ofrecer confort a lo largo de todo el año.

Los modos de elevación de la hoja: preciso, normal y básico, ajustan el control de la hoja a la aplicación, y el sistema de retorno al centro restablece automáticamente el recorrido recto del bastidor desde cualquier ángulo de articulación.

Mantenimiento de la máquina
Una serie de bandas e insertos metálicos y no metálicos de desgaste patentados con una fácil instalación y un ajuste superior garantiza que los componentes del conjunto de barra de tiro, círculo y hoja vertedera mantengan un estado de "ajuste de fábrica" que fomenta el trabajo de alta calidad y reduce de forma significativa los costes de operación. Las bandas metálicas se recomiendan para las aplicaciones más pesadas como el trabajo en canteras o minas, en las que la durabilidad es fundamental. Además, un mando del círculo ajustable ayuda a mantener la rigidez del conjunto y reduce aún más el tiempo y los costes de mantenimiento.

La 14M3 ofrece un intervalo de cambio de aceite del motor de 500 horas y unos intervalos de cambio de aceite de la transmisión ampliados de hasta 2000 horas. El cambio de fluido hidráulico debe realizarse cada 6000 horas con un análisis apropiado de una muestra de aceite.

Especificaciones de la 14M3

   

Motor*

Cat C13 ACERT VHP

Gama de potencia neta, hp (kW)

238-285 (178-213)

Peso de funcionamiento: lb (kg) 

57 250 (25 968)

Vel. máx. en avance, mph (kph)

31,4 (50,5)

Vel. máx. marcha atrás, mph (kph)

24,8 (39,9)

*El C13 está disponible en tres versiones conformes con los estándares de emisiones: Tier 4 Final/fase IV; Tier 3/fase IIIA de China para motores extraviales, fase II/MAR-1 de Brasil para motores extraviales; y Tier 2/equivalente a fase II.

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores www.cat.com/requestCatinfo