Nueva Excavadora Cat® 313F L GC: fabricada para ofrecerle la máxima rentabilidad

Para publicación en Norteamérica y Europa: marzo de 2015
Número de publicación: 8PR15

La nueva Excavadora Hidráulica Cat® 313F L GC está diseñada para el usuario cuya rentabilidad depende de un funcionamiento fiable a un bajo coste por hora. La máquina incorpora un eficiente Motor Cat C3.4B que cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IIIB de la UE y que se distingue por un consumo muy moderado sin necesidad de fluido de escape diésel. Incorpora un sistema hidráulico de una bomba ampliamente contrastado que facilita las tareas cotidianas como excavaciones ligeras,  extensión de suelos de cobertura, trabajos auxiliares y nivelación de precisión. También integra características únicas como un tren de rodaje robusto y estable, una silenciosa y cómoda cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) de tamaño completo, así como puntos de servicio de fácil acceso y sin complicaciones innecesarias que facilitarán el trabajo de operarios y mecánicos.

Motor y sistema hidráulico

El motor de 70 hp (52 kW) de la 313F L GC suministra toda la potencia necesaria para el funcionamiento del sistema hidráulico de la máquina. A los propietarios atentos al consumo de combustible les gustará la posibilidad de elegir entre los modos de alta potencia y económico para gestionar activamente el consumo de combustible, así como la función de apagado del motor en vacío, que detiene el motor tras un intervalo predefinido funcionando en vacío, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones, además de ampliar los intervalos entre revisiones y contribuir a aumentar el valor de reventa al disminuir en gran medida el tiempo de funcionamiento en vacío del horómetro.

El nuevo sistema hidráulico simplificado de la máquina suministra holgadamente y de modo fiable la potencia necesaria para excavar, elevar y usar los accesorios. La bomba de detección de carga y la válvula de control principal calculan exactamente la demanda de recursos del trabajo, para imprimir al balancín y al cucharón la fuerza necesaria para realizar el trabajo con bajo costes de propiedad y de operación. Para una versatilidad aún mayor, la 313F L GC se puede equipar con circuitos hidráulicos de alta y media presión, así como con un acoplamiento rápido compatible con una amplia gama de cucharones e implementos Cat.

Estructuras y varillaje

Las estructuras de la 313F L GC están diseñadas para ofrecer un servicio duradero de por vida. El bastidor superior incorpora soportes especialmente diseñados para un anclaje sólido de la cabina ROPS, mientras que el bastidor inferior está reforzado para ofrecer una resistencia considerable. El generoso tren de rodaje de servicio pesado de la máquina proporciona una plataforma de trabajo estable sobre el suelo, y el estilizado contrapeso de 2,45 tm (2,70 ton) proporciona un equilibrio preciso para acometer una gran variedad de aplicaciones. Gracias a la amplia selección disponible de zapatas de cadena y hojas, puede adaptar fácilmente la máquina a sus aplicaciones específicas.

Las plumas y los balancines constan de planchas múltiples con separadores internos y piezas de fundición y forja en zonas sometidas a grandes esfuerzos, como el extremo y la base de la pluma y la base del balancín. Los bulones del varillaje delantero incorporan cojinetes autolubricados para aumentar la durabilidad de las partes giratorias que requieren un menor mantenimiento. La pluma de 15'3" (4,65 m) puede usarse tanto con el balancín de 8'2" (2,5 m) como con el de 9'10" (3 m).

Cabina del operador

La 313F L GC es silenciosa por dentro y por fuera. La cabina está sellada, aislada y montada con almohadillas viscosas para reducir el ruido; está disponible una estructura empernable a la cabina que protege frente al impacto de objetos desprendidos (FOGS, Falling Objects Guard Structure). El asiento incorpora suspensión mecánica y es totalmente ajustable. Los mandos de palanca tipo joystick son ajustables y proporcionan controles para los sistemas hidráulicos auxiliares. Una pantalla de gran visibilidad muestra los ajustes hidráulicos de hasta 10 herramientas de trabajo y se puede programar en 42 idiomas. El sistema automático de climatización mantiene constante la temperatura y el caudal de aire. El amplio cristal ofrece una gran visibilidad hacia delante y hacia los lados, mientras que la gran ventana trasera brinda una excelente visibilidad hacia atrás. 

Facilidad de mantenimiento

La simplicidad del diseño de la 313F L GC contribuye a su bajo coste de propiedad y de operación. La máquina está equipada con un colector del aceite piloto en el bloque de válvula para eliminar la necesidad de una bomba, filtro o líneas de aceite piloto. El sistema de combustible y la bomba de cebado manual disminuyen también la necesidad de varios filtros. Por su parte, el filtro de partículas diésel del motor es compacto y no necesita mantenimiento. Las amplias puertas de servicio proporcionan un cómodo acceso a los compartimentos de los radiadores, la bomba y el motor, y todos los puntos de mantenimiento diario están situados de modo que se puedan alcanzar a nivel del suelo.

Tecnología

Las tecnologías Cat LINK, disponibles para la 313F L GC, están integradas en el sistema de control de la máquina y diseñadas para ayudar a los usuarios a mejorar la gestión general de la flota. Los códigos de eventos y diagnóstico, así como información y parámetros como horas, consumo de combustible, tiempo de inactividad, ubicación de la máquina y perímetro geográfico; se transmiten a una aplicación web segura llamada VisionLink®, que permite tanto al propietario de la máquina como al distribuidor acceder a datos esenciales de la máquina.

Especificaciones de las máquinas*

Motor

Cat C3.4B

Potencia neta, hp/kW: ISO 9249/SAE J1349

70/52

Peso de funcionamiento, lb. (kg)

29 300 (13 300)

Flujo hidráulico, gpm (L/min.)

63,4 (240)

Presión de seguridad, lb/pulg² (MPa)

4424 (30,5)

Profundidad máxima de excavación, pies (mm)

19'9" (6040)

Altura máxima de carga, pies (mm)

20'9" (6330)

Alcance máximo, pies (mm)

28'3" (8620)

*Tren de rodaje largo, pluma de alcance, balancín de 9'10" (R3.0),
Cucharón de GD 0,69 yd3 (0,53 m3), zapatas de 20" (500 mm)

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo