La nueva Excavadora Cat® 336F L/LN proporciona una productividad y eficiencia del combustible superiores con emisiones reducidas

Para distribuir en Europa: marzo de 2015
Número de publicación: 39PR15

La nueva Excavadora Cat® 336F L/LN, que sustituye a la 336E L/LN, incorpora un Motor C9.3 ACERT que cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE, así como numerosas funciones nuevas que mejoran la eficiencia del combustible en general y logran un ahorro de combustible de hasta un 8 % respecto a su predecesora. Un potente sistema hidráulico para una amplia gama de cucharones e implementos le proporciona un rendimiento eficiente en cualquier lugar de trabajo, y una cabina bien equipada garantiza el confort y la comodidad del operador para conseguir una elevada producción de forma continua.

Potente motor fase IV

Con una potencia nominal de 321 hp (236 kW) y diseñado para funcionar de forma eficiente con mezclas de biodiésel hasta B20, el motor C9.3 ACERT logra una gran eficiencia del combustible, y utiliza un sistema de regeneración del filtro de partículas diésel que no interrumpe los ciclos de trabajo ni requiere la intervención del operador. Para ahorrar todavía más combustible, el operador puede reducir el régimen del motor en vacío con solo tocar un botón. Una función de desconexión automática del motor en vacío detiene el motor una vez transcurrido el intervalo prestablecido, y un modo de economía eléctrica ajusta el motor para lograr una eficiencia del combustible óptima.

Sistemas hidráulicos eficientes

La bomba electrónica programable estándar de la 336F L/LN ahorra una gran cantidad de combustible al adaptar el rendimiento a la carga existente.

El amplio flujo hidráulico de los circuitos de implementos de la 336F L/LN y una alta presión de alivio principal generan potencia para una variada gama de cucharones y herramientas, incluyendo cizallas, multiprocesadores, trituradores hidráulicos y rippers. La eficiencia hidráulica general mejora gracias a la pluma eléctrica y a las válvulas de regeneración del balancín que reciclan el fluido hidráulico y reducen todavía más las cargas de la bomba.

Cabina del operador

La cabina con estructura antivuelco (ROPS, roll over protective structure) es espaciosa y silenciosa, con grandes zonas acristaladas para una visibilidad excelente. La filtración de aire positiva presuriza la cabina para mantenerla libre de polvo, y las consolas de palanca tipo joystick ajustables en altura, el monitor en color de gran tamaño y el asiento con suspensión neumática, calefactado o refrigerado garantizan la comodidad y la productividad del operador. Para una mayor seguridad, el equipo estándar incluye luces de trabajo retardadas y cámara de visión trasera.

Estructuras duraderas

Las opciones de tren de rodaje del nuevo modelo incluyen las configuraciones larga de servicio pesado (L) y larga/estrecha (LN). Un bastidor robusto y el contrapeso se combinan para crear una plataforma de trabajo extraordinariamente fuerte y estable para excavar, elevar y utilizar diversos accesorios.

La pluma de alcance de servicio pesado (HD) de 6,5 m y las tres opciones de balancín (3,9 m, disponible solo con el tren de rodaje largo, 3,2 m y 2,8 m) presentan una excelente versatilidad total para tareas de excavación general, como excavación y carga diversificadas. La pluma de excavación de alta producción de 6,18 m (ME) y el correspondiente balancín de 2,55 m están diseñados para un rendimiento y producción mejorados durante el traslado de altos volúmenes de materiales pesados.

Mejoras tecnológicas

Para lograr el máximo retorno de la inversión, los propietarios de equipos deben aprovechar al máximo el potencial de las máquinas: producir más en menos tiempo, consumir menos combustible, evitar un desgaste innecesario de la máquina y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo. Cat Connect ayuda a los clientes a lograr estos objetivos al sacar el máximo provecho a la tecnología Caterpillar y a los servicios para distribuidores Cat.

El sistema de control de nivelación Cat Depth and Slope, un sistema integrado de fábrica de forma estándar en los nuevos modelos 336F, utiliza sensores protegidos en el varillaje delantero para obtener datos de corte/llenado y posicionamiento en tiempo real a través del monitor de la cabina. Los operadores ahorran tiempo gracias a las especificaciones que reciben en la primera pasada, a la vez que ahorran combustible, reducen el desgaste de la máquina, conservan los materiales de llenado y reducen al mínimo la implicación del comprobador de pendiente. Los concesionarios Cat pueden actualizar fácilmente el sistema para obtener funciones 3D con los paquetes Cat AccuGrade™ GPS o Universal Total Station (UTS).  

Las tecnologías LINK, como el sistema Product Link™, conectan de forma inalámbrica a los propietarios con sus máquinas y les proporcionan acceso a datos como su ubicación, horas, consumo de combustible, tiempo de inactividad, incidencias y códigos de diagnóstico para su análisis y registro a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink®. La información LINK permite tomar decisiones basadas en datos reales y garantiza una mayor eficiencia.

Facilidad de mantenimiento y seguridad

El acceso a nivel del suelo a la mayoría de puntos de mantenimiento principales, una bomba eléctrica de cebado de combustible, drenaje remoto del depósito de combustible y un indicador de nivel de combustible (para evitar el sobrellenado) simplifican el servicio rutinario. Además, otras funciones de la máquina como el sistema ROPS integrado en la cabina, las superficies antideslizantes, luces de trabajo halógenas programables, gran claraboya y un sistema de cámara trasera estándar mejoran la seguridad.

Especificaciones de las máquinas

 

336F L

336F LN

Intervalos de peso de funcionamiento

36 200 – 38 900 kg

36 100 – 38 700 kg

Potencia neta/del motor (ISO 9249)

Cat C9.3 ACERT/226 kW (307 hp)

Nivel de ruido interior (ISO 6396)

73 dB(A)

Nivel de ruido exterior (ISO 6395)

106 dB(A)

Velocidad de giro

8,9 rev/min

Velocidad de desplazamiento

4,8 km/h

Fuerza de tracción de la barra de tiro

294 kN

Alcance Profundidad de excavación

8190 mm */7490 mm **

Alcance máximo a nivel del suelo

11 720 mm */11 020 mm **

Profundidad máxima de excavación

6650 mm ***

Alcance máximo a nivel del suelo

10 260 mm***

* 336F L con pluma de alcance HD R6,5m, balancín R3,9m, cucharón 2,28 m³
** 336F L y 336F LN con pluma de alcance HD R6,5m, balancín R3,2m y cucharón 2,28m3
*** con pluma de alta producción ME 6,15m, balancín M2,55m, cucharón 2,41 m³

###

Nota para los editores:  Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2015 Caterpillar Reservados todos los derechos  

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo