La nueva Pala de Ruedas Cat® 986K proporciona un aumento considerable de la eficiencia a un bajo coste por tonelada

Para publicación en Norteamérica, Europa, Japón & Corea del Sur: marzo de 2017  
Número de publicación: 30PR17

La configuración de manipuladora de áridos ofrece una carga útil de 14 toneladas (12,7 toneladas métricas), lo que permite a los usuarios maximizar la producción en aplicaciones de manipulaciones adicionales.

La nueva pala de ruedas Cat® 986K incorpora una cabina de vanguardia totalmente rediseñada y equipada con dirección STIC™ y Cat Production Measurement, que dota la cabina de pesado de carga de modo que los operadores puedan trabajar de manera más productiva y entregar cargas precisas con toda confianza. Combinando una carga fiable y eficiencia con varias reconstrucciones, la pala 986K ayuda a mejorar los beneficios de la empresa.

Más ligera y corta que la Pala Cat® 988K, la nueva pala 986K representa la legítima sucesora de la antigua 988F, ofreciendo una opción de bajo coste por tonelada que cumple las necesidades de producción de la explotación. La pala 986K tiene el tamaño adecuado y está perfectamente preparada para cargar dúmperes articulados y rígidos Cat de 40 a 61 toneladas (36,3 a 55,3 toneladas métricas) para maximizar la productividad. Su nueva configuración de manipuladora de áridos incluye un cucharón de 8,3 m3 (11 yd3) y un contrapeso adicional para dotarla de carga de altos volúmenes de áridos procesados, lo que posibilita cargar los dúmperes en menos pasadas.

Creada para el máximo rendimiento

La nueva pala de ruedas 986K incorpora selección del sentido de la marcha, selección de marcha y dirección en una misma palanca tipo joystick. Para tareas repetitivas como la carga de dúmperes, el control mediante palanca tipo joystick requiere un esfuerzo significativamente menor del operador comparado con el control por volante para reducir la fatiga y aumentar la productividad.

Con sus opciones de varillaje estándar y de elevación, la pala se complementa óptimamente con los dúmperes Cat para una carga eficiente en el menor número de pasadas posible. Así, es capaz de cargar los dúmperes articulados Cat 740 y 745 y los dúmperes de bastidor rígido 770 en cuatro pasadas, y la configuración de elevación alta permite cargar los dúmperes de bastidor rígido Cat 772 y 773 en cinco y seis pasadas respectivamente. El varillaje de barra en Z de Caterpillar ofrece una excelente visibilidad de los bordes del cucharón y del área de trabajo, además de proporcionar una capacidad de excavación agresiva y una elevada fuerza de arranque.

El motor Cat C15 ACERT™ cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE, ofrece una potencia nominal de 373 hp (278 kW) y se caracteriza por su excelente respuesta. La parada automática del motor en vacío (Auto Engine Idle Shutdown) maximiza la eficiencia del combustible al reducir el tiempo de inactividad del motor. El sistema hidráulico con detección de carga aumenta el rendimiento y la eficiencia de la máquina al dirigir el flujo de fluido hidráulico a través del implemento y la dirección solo en caso necesario.

Cómodo manejo

La cabina de la pala está totalmente rediseñada y mejora la comodidad y la productividad del operador. Los operadores pueden acceder mediante escaleras tanto en el lado derecho como el izquierdo, con un ángulo de acceso reducido de 45 grados, y mantener tres puntos de contacto en todo momento. El reposabrazos de la dirección STIC se pliega fácilmente, permitiendo al operador entrar en la cabina rápidamente. Los soportes de aislamiento de la cabina y el asiento con suspensión neumática reducen la vibración transmitida al operador para un mayor confort, mientras que la estructura cerrada, presurizada e insonorizada reduce los niveles de ruido que percibe el operador.

La disposición ergonómica de los interruptores y la pantalla de información ayuda a que el trabajo con la pala avance de manera más cómoda y productiva. La interfaz de control, sencilla e intuitiva, incorpora una pantalla táctil con el que incluso los operadores menos experimentados pueden aprender rápidamente a utilizar la máquina. Las ventanas delanteras y laterales de gran tamaño, así como la cámara de visión trasera, ofrecen una visibilidad excelente del área de trabajo aumentando la seguridad operativa.

La tecnología integrada aumenta la eficiencia

Los sistemas electrónicos integrados en la nueva pala 986K proporcionan niveles de información flexibles para el operador y la compañía. La pala viene equipada con el sistema Cat Production Measurement (CPM), el sistema de medición de carga útil más avanzado del mercado. Con un pesaje rápido del material en el cucharón efectuado sobre la marcha, CPM permite a los operadores gestionar la carga útil ideal minimizando las incidencias de carga por exceso o por defecto, que reducen la eficiencia y aumentan el consumo de combustible.

Cat Product Link™ convierte la gestión de carga en una ciencia exacta, y maximiza el tiempo de actividad al ofrecer supervisión remota a través de VisionLink® para mantenerse informado de los sistemas de la máquina. Con su interfaz de usuario de fácil navegación, VisionLink realiza el seguimiento de la utilización de la máquina, el uso de combustible y los resúmenes de carga útil, y permite acceder a personal específico de la compañía a valiosos informes, análisis e histogramas para mejorar la gestión de la flota. Además, es posible enviar recordatorios de eventos de servicio programados y alertas de código de error a personal indicado de servicio y mantenimiento para mejorar la disponibilidad y el tiempo de actividad de la máquina.

Reparaciones más fáciles

Al reducir el tiempo de inactividad y los costes de operación a largo plazo, la pala de ruedas 986K dispone de intervalos de servicio ampliados para fluidos y filtros. Es posible acceder con rapidez y seguridad a los puntos de servicio agrupados desde el suelo o mediante una plataforma. Las puertas con apertura hacia fuera en ambos lados de la máquina permiten el acceso sin obstrucciones al compartimento del motor para el mantenimiento de los componentes. Las conexiones de engrase para componentes de difícil acceso están agrupadas cómodamente para permitir su rápida lubricación preventiva, mientras que el sistema de lubricación automática opcional inyecta grasa en las juntas de los bulones del varillaje a intervalos regulares. El centro de servicio eléctrico de la máquina, al que se puede acceder desde el suelo, incluye arranque de emergencia remoto, fusibles de circuitos principales y del motor, apagado de emergencia del motor, interruptor de la luz de las escalerillas y desconexión de la batería.

La nueva pala de ruedas 986K dispone de servicio local gracias al respaldo de la red de asistencia de los distribuidores Cat. Como socios valiosos que son, los distribuidores Cat proporcionan programas de mantenimiento preventivo, contratos de mantenimiento garantizado, la mejor disponibilidad de piezas y repuestos del sector, formación para los operadores y piezas refabricadas Cat originales.

 

Especificaciones de producto de la Pala de Ruedas 986K

   

Motor

Cat C15 ACERT

Potencia neta máxima (SAE J1349)

373 hp (278 kW)

Peso en orden de trabajo: elevación estándar

98 806 lb (44 818 kg)

Carga útil nominal: canteras

11 toneladas (10 toneladas métricas)

Carga útil nominal: áridos (elevación estándar)

14 toneladas (12,7 toneladas métricas)

Distancia entre ejes

3 810 mm (150 in)

Capacidad de los cucharones

6,5-13,5 yd3 (5-10,3 m3)

Espacio libre de descarga estándar

121 in. (3 079 mm)

Espacio libre de descarga - elevación alta

139 in. (3 538 mm)

Altura del bulón del cucharón - estándar

189 in. (4 912 mm)

Altura del bulón del cucharón - elevación alta

211 in. (5 371 mm)

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2017 Caterpillar Reservados todos los derechos  

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo