Las nuevas Extendedoras de Aglomerado de Asfalto Cat® AP300F/AP355F aportan funciones técnicas avanzadas a aplicaciones de pavimentación medianas

Para distribuir en: Norteamérica, Europa, África y Oriente Medio: marzo de 2016  
Número de publicación: 181PR16

Los nuevos modelos AP300F (de ruedas) y AP355F (cadenas de caucho) de la gama de extendedoras de aglomerado de asfalto Cat®, diseñadas especialmente para una producción eficiente en aplicaciones medianas, entre las que se incluyen pavimentación de aparcamientos, calles, carriles bici o peatonales, zanjas y arcenes estrechos. Al estar equipadas con las nuevas reglas de la serie SE34 calentadas eléctricamente (disponibles en configuración de barra de apisonado con vibración o vibración únicamente), las Extendedoras AP300F y AP355F incluyen funciones técnicas avanzadas como un motor con modo Eco, un sistema de alimentador de llenado automático, activación del sistema alimentador mediante un solo toque y modo de desplazamiento automático.

Ambos modelos equipan el Motor Cat C3.3B con una potencia nominal de 55 kW (73,8 hp), y disponen de un modo Eco y un control automático del régimen del motor que modifica la velocidad del motor en función de la carga, lo que resulta en un rendimiento eficiente, la optimización del consumo de combustible y la reducción de los niveles de ruido. El Motor C3.3B está disponible con diferentes configuraciones de emisiones, como la certificación EPA de EE. UU o de la UE, según el mercado de destino de la máquina. 

El sistema de llenado automático, controlado por un único interruptor, alterna el funcionamiento del ahoyador y el transportador para lograr una salida de material uniforme desde el principio. El sistema alimentador, que también está controlado por un único interruptor que sustituye a los cuatro interruptores del modelo anterior, libera al operador de activar cada ahoyador y transportador. Al pasar al siguiente punto inicial, el modo de desplazamiento configurable eleva los ahoyadores y la regla simultáneamente para evitar dañar los bordillos y otros obstáculos.

Diseño del tren de rodaje

El tren de rodaje Mobil-Trac de la AP355F cuenta con una correa de caucho suave y bogies oscilantes que ofrecen una tracción y flotación óptimas, además de velocidades de desplazamiento similares a las de los modelos de ruedas. Además, los bogies oscilantes limitan el movimiento del punto de remolque para obtener pavimentos más uniformes.

El tren de rodaje de la AP300F de ruedas facilita el desplazamiento entre ubicaciones con velocidades altas y una excelente capacidad de giro. El sistema opcional de asistencia a las ruedas delanteras aumenta la fuerza de tracción sobre bases blandas.

Cabina del operador

Los controles de la consola son tan simples y flexibles (o avanzados) como prefiera el contratista. Aquellos que prefieran unas opciones limitadas pueden acceder a un sistema de control organizado y eficiente; mientras que aquellos que prefieran utilizar más funciones pueden hacerlo mediante los diferentes menús de las pantallas táctiles.

El modo de calentamiento/limpieza activa el sistema de alimentación con una velocidad reducida y permite que los operadores realicen las funciones de lavado. También levanta automáticamente el ahoyador para facilitar el transporte.

Los asientos se pueden extender más allá del borde la máquina para ofrecer al conductor una mayor visibilidad del dúmper y la cámara del ahoyador. El asiento ajustable y el diseño de la consola deslizante sobre un único raíl optimizan el espacio y el confort, mientras que el techo de cubierta dura y retráctil mediante sistema hidráulico, con aletas extensibles, protege en condiciones climáticas adversas.

Reglas

La regla de la SE34V (vibración únicamente) o la SE34 VT (vibración/barra de apisonado) ofrece una anchura de pavimentación de hasta 4,0 m (13 pies,1 pulgada) equipada en la AP300F y de hasta 4,6 m (15 pies, 1 pulgada) en la AP355F. Un accesorio de reducción de pavimentación permite estrechar la anchura de pavimentación a 700 mm (27,5 pulg), lo que resulta ideal para el trabajo en zanjas.

Un generador alimenta las planchas de la regla calentadas eléctricamente, y los diferentes sensores de temperatura garantizan una distribución uniforme y rápida del calor en las planchas de la regla. Una función adicional permite calentar eléctricamente las compuertas laterales para mejorar el flujo del material. Para mejorar la calidad de la superficie asfaltada, la función de asistencia de la regla mantiene una presión constante, lo que mejora la suavidad.

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. 

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo