Las nuevas pinzas hidráulicas de transporte Cat® de la serie CTV ofrecen un alto índice de llenado

Para distribuir en Europa, CEI, Oriente Medio y África: abril de 2013
Número de publicación: 195PR13

Caterpillar Work Tools, el proveedor líder de implementos de palas de ruedas y excavadoras, presenta su nueva línea de pinzas CTV, una nueva generación de pinzas de transporte para excavadoras hidráulicas y manipuladoras de materiales Cat® de 15 a 75 toneladas. Las pinzas CTV están diseñadas para transportar grandes volúmenes de materiales sueltos como grano, carbón, arena y grava con la mayor productividad. Caterpillar ofrece tres tipos de pinzas de transporte CTV estándar: CTV15, CTV20 y CTV40. Cada modelo está disponible con cucharones de diferentes capacidades. El modelo CTV30 se presentará este mismo año.

"La línea CTV de transportadores representa lo último en innovación de Cat Work Tools. Combina un diseño resistente y moderno con un alto índice de llenado que convierten a estos transportadores en un activo de gran eficiencia para cualquier muelle de carga", explica Richard J. Hermann, director comercial de Caterpillar Work Tools.

Potente agarre
La gran potencia de cierre de las pinzas, combinada con la rapidez de apertura y cierre, garantiza unos tiempos de ciclo reducidos que se traducen en un mayor número de toneladas por hora.

Estructura para servicio pesado
La carcasa presenta un nuevo diseño resistente y moderno que proporciona una protección óptima a las mangueras del cilindro dispuestas en su interior. En su diseño se han utilizado materiales de gran calidad y resistentes al desgaste. Los puntos de pivote de las pinzas están equipados con los guardapolvos y cojinetes de manguito más avanzados para prolongar la vida útil del producto.

Cilindros de alta calidad
Los dos cilindros de alta calidad pueden soportar una presión hidráulica de hasta 350 bares y están equipados con amortiguadores que suavizan el movimiento de apertura de las pinzas.

Ganchos de elevación
Se han equipado dos ganchos de elevación estándar en ambos lados de la carcasa que permiten ubicar las máquinas más compactas en las bodegas de los cargueros.

Rascadores opcionales
Las pinzas se pueden equipar opcionalmente con un rascador atornillado estático que mejora la descarga de materiales pegajosos.

Fácil mantenimiento
Los paneles de mantenimiento ofrecen un rápido acceso a los principales componentes. Gracias a los intervalos de servicio semanales y los puntos de lubricación de fácil acceso, se minimiza el tiempo de inactividad.

Especificaciones

Modelo Máquinas Capacidad  
CTV15 15-30 toneladas 1 m³ 1,2 m³ 1,5 m³ 1,9 m³ 2,3 m³ - Less
CTV20 20-40 toneladas 1,3 m³ 1,5 m³ 1,7 m³ 1,9 m³ 2,3 m³ 2,7 m³ Less
CTV40 50-70 toneladas 3,5 m³ 4,0 m³ 4,5 m³ 5 m³ - - Less

Los distribuidores Cat ofrecen asistencia completa para las pinzas CTV con el propósito de que los clientes puedan realizar pedidos de piezas y solicitar servicios en máquinas e implementos desde un único proveedor. Caterpillar ofrece implementos junto con diferentes servicios de preventa y postventa que incluyen asesoramiento acerca de la selección adecuada de los implementos, formación de los operadores de las máquinas, gestión de los equipos y una amplia gama de productos financieros y de seguros.

Consulte los sitios web de bauma Munich 2013 de Caterpillar:
Sitio web en inglés: http://www.uk.cat.com/bauma
Sitio web en alemán: http://deutschland.cat.com/bauma

Imagen 1

Imagen 2

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio:
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo