El nuevo Sistema de Rozadora para Tajos Largos Cat® GH800B consigue una alta producción en capas de carbón muy bajas

Para su distribución en todo el mundo: noviembre de 2014
Número de publicación: 582PR14

Caterpillar ha desarrollado el Sistema de Rozadora para Tajos Largos Cat® GH800B, diseñado para trabajos de minería en capas de carbón muy bajas con un alto ritmo de producción. Basado en las características del Sistema de Rozadora GH1600 probado, el equipo de Caterpillar especializado en tajos largos de Lünen (Alemania) ha colaborado con los trabajadores de la mina alemana de Ibbenbüren para diseñar y construir un sistema de minería para capas de antracita con un grosor medio de solo 0,85 metros (33,5 pulg). El resultado ha sido la Rozadora GH800B y el equipo asociado para tajos largos, que ahora se utiliza con éxito en la mina de Ibbenbüren, donde la capa no supera 1 metro (39 pulg) de altura.

La Rozadora Cat GH800, con una potencia instalada de 2 x 400 kW, ha sido la rozadora preferida para capas de 0,9 a 2,0 metros (35 a 78 pulg) de altura, independientemente de la inclinación de la capa o de la dureza del carbón. Sin embargo, cuanto más baja sea la capa de carbón, más difícil resulta el proceso de extracción. Por tanto, se ha mejorado la flexibilidad, fiabilidad, eficiencia y capacidad de servicio de todo el sistema para obtener una máxima productividad en una altura tan reducida.

Entre las modificaciones en el transportador de frente blindado (AFC, Armored Face Conveyor) del Sistema de Rozadora GH800B destacan las bateas de línea de la rozadora PF4 con cubeta superior sustituible y una nueva guía de rozadora moldeada en una pieza fundida para ofrecer durabilidad y resistencia adicionales, al mismo tiempo que se reduce en gran medida su altura respecto a la versión soldada anterior. Los conectores "dogbone" externos entre las bateas de línea y una barra de relés muy resistente y flexible entre el AFC y los soportes de techo (protecciones) contribuyen a adaptar el transportador para el funcionamiento en capas muy bajas. Para aumentar el caudal de carbón, el equipo de ingeniería ha aumentado la sección transversal del transportador con placas laterales ampliadas.

El cuerpo de la rozadora del sistema GH800B se ha adaptado a alturas de corte desde un máximo de 1,55 metros (61 pulg) hasta un mínimo de 0,75 metros (30 pulg). El diseño optimizado en ambos extremos del cuerpo de la rozadora contribuye a cargar más carbón en el transportador de frente y reduce la cantidad de potencia de corte que se consume durante el proceso. La Cat GH800B ofrece un sistema de control de horizonte efectivo que permite seguir la línea de la capa sin cortar roca adyacente.

Los soportes de techo para capas bajas Cat se han diseñado especialmente para esta aplicación. Los techos acortados evitan las colisiones con la rozadora incluso en su posición más baja, mientras que los techos de protección son 8 centímetros (3 pulg) más finos para crear un entorno de trabajo más ergonómico para el personal del frente. Una secuencia de rociado con agua del techo, sincronizada con el corte de la rozadora, mantiene bajos los niveles de polvo.

La automatización Cat completa del sistema de tajos largos, así como el control remoto de todos los ajustes y funciones, permiten una alta producción sin personal en el frente. El sistema mejora la seguridad y minimiza el coste de operación.

El funcionamiento del nuevo Sistema de Rozadora GH800B se probó bajo tierra en la mina de Ibbenbüren durante el último trimestre del año pasado. Además de un nivel de producción diario impresionante, el nuevo sistema reduce los costes de mantenimiento y funcionamiento en un 50 % aproximadamente, en comparación con un frente de carbón cercano. Además, el avanzado nivel de producción, de hasta 10 metros (33 pies) al día, demuestra la extraordinaria capacidad de producción del sistema.

El Sistema de Rozadora Cat GH800B se va a utilizar en cinco paneles de tajos largos consecutivos en la mina de Ibbenbüren.

GH800B Longwall Plow Specifications

Plow length

2636 mm

8.65 ft

Plow heights 750-1030 mm
1000-1285 mm
1270-1550 mm
2.64-3.38 ft
3.28-4.22 ft
4.17-5.09 ft
Plow heights with gob-side support 1535-1700 mm
1685-1965 mm
5.04-5.58 ft
5.53-6.45 ft
Mechanical height adjustment

180-280 mm

0.59-0.92 ft

Cutting depth

205 mm

0.67 ft

Weight (single plow)

4385-5625 kg

10,660-12,401 lb

Bottom bit positions

 

 

 
   Position 1 +19 mm

 

+0.06 ft

 

   Position 2

-9 mm

-0.03 ft

   Position 3 -22 mm -0.07 ft
   Position 4 -39 mm -0.13 ft
Maximum drive power

2 × 400 kW

2 × 536 hp

Maximum plow speed

3.0 m/sec

600 ft/min

Coal hardness

Soft to hard coal

 
Maximum seam inclination 60°  

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo