Las nuevas Motoniveladoras Cat® serie M 3 proporcionan una mayor eficiencia del combustible junto con más seguridad y comodidad; además, simplifican el mantenimiento y reducen las emisiones contaminantes

Para distribuir en Norteamérica y Europa: junio de 2014
Número de publicación: 210PR14

Las nuevas Motoniveladoras Cat® de la serie M 3 (12M3, 140M3, 160M3) y sus homólogas con tracción en todas las ruedas (AWD, all-wheel-drive) añaden la última tecnología de reducción de emisiones a las motoniveladoras más duraderas, productivas y cómodas del mercado. Los nuevos modelos proporcionan una mayor eficiencia del combustible junto con más seguridad y comodidad; además, simplifican el mantenimiento y reducen las emisiones contaminantes. Las motoniveladoras de la Serie M 3 cumplen las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage IV de la UE.

Eficiencia del combustible y reducción de emisiones
Las motoniveladoras de la Serie M 3 cumplen las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage IV de la UE con una tecnología de reducción de emisiones diseñada para la comodidad plena del operador, ya que no se requiere acción ninguna por su parte. No hay necesidad de detener la máquina para la regeneración. El sistema usa la solución de postratamiento de eficacia probada de Caterpillar, junto con la reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction). A su vez, el sistema de SCR utiliza el fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), que se puede llenar fácilmente a nivel del suelo mientras la máquina reposta combustible. Gracias al menor consumo de combustible con respecto a Tier 4 Interim y al uso eficiente de DEF, las motoniveladoras de la serie M 3 ofrecen un excelente nivel de eficiencia en el consumo de fluidos.

Una nueva función de modo económico (ECO) estándar se puede activar para ayudarle a ahorrar combustible mediante la reducción de la velocidad del motor, por lo que la máquina funciona en una gama más eficiente. El ahorro de combustible medio es de hasta el 10%, en función de la aplicación.

Tecnologías integradas
El sistema Cat Connect garantiza el uso inteligente de la tecnología y de servicios que ayudan a mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo. Las motoniveladoras de la serie M 3 están equipadas con Product Link™, que ayuda a los gestores de flotas a realizar el seguimiento de activos, horas de funcionamiento, consumo de combustible, productividad, tiempo de funcionamiento en vacío y códigos de diagnóstico mediante la interfaz en línea VisionLink®. Las máquinas de la serie 3 también ofrecen tecnologías opcionales de nivelación, como el control de nivelación para pendientes transversales Cat y Cat AccuGrade™, que permiten aumentar la productividad y precisión de los operadores.

Confort y comodidad
En la cabina, los operadores encontrarán la marca distintiva de las motoniveladoras Cat: dos palancas tipo joystick electrónicas que reducen el movimiento del brazo en un 78% y ayudan a reducir la fatiga del operador y a mejorar la productividad. Los modelos de la serie M 3 también cuentan con una pantalla de mensajes rediseñada ubicada en la consola central de la máquina. Esta pantalla presenta la información del control de nivelación para pendientes transversales Cat al operador de forma cómoda y también incluye un indicador de nivel del depósito de DEF. Los operadores también disfrutarán de un asiento más cómodo con opción de calefacción y ventilación, una luz indicadora del cinturón de seguridad opcional y nuevos compartimentos de almacenamiento distribuidos convenientemente por la cabina. El compartimento del motor se ha equipado con una funcionalidad adicional: nuevas luces LED opcionales que facilitan las operaciones de servicio en la máquina en condiciones de poca visibilidad.

Para obtener más información sobre las motoniveladoras Cat de la serie M 3, póngase en contacto con el distribuidor Cat local o visite www.cat.com.

Especificaciones de las Motoniveladoras Cat serie M 3

 12M3/12M3 AWD140M3/140M3 AWD160M3/160M3 AWD Menos
Modelo del motorCat C9.3 ACERTCat C9.3 ACERTCat C9.3 ACERT Menos
Potencia básica (1.ª velocidad): neta
133 kW
179 hp
149 kW
200 hp
165 kW
221 hp
Menos
Potencia básica (1.ª velocidad): neta (sistema métrico)
 
181 hp
 
202 hp
 
224 hp
Menos
Gama Plus VHP: potencia neta
133-172 kW
179-231 hp
149-188 kW
200-252 hp
165-203 kW
221-272 hp
Menos

Gama VHP Plus: potencia neta (sistema métrico)

 
181-234 hp
 
202-255 hp
 
224-276 hp
Menos
Gama AWD: potencia neta
141-188 kW
189-252 hp
156-203 kW
210-272 hp
172-219 kW
231-29 hp
Menos
Gama AWD: potencia neta (sistema métrico)
 
192-255 hp
 
213-276 hp
 
234-298 hp
Menos
Anchura de la hoja vertedera
3,7 m
12 pies
3,7 m
12 pies
4,2 m
14 pies
Menos
Peso de funcionamiento, con equipo típico
19 344 kg
42 647 lb
19 935 kg
43 950 lb
20 660 kg
45 547 lb
Menos
Peso de funcionamiento, con equipo típico AWD
20 236 kg
44 614 lb
20 827 kg
45 917 lb
21 552 kg
47 514 lb
Menos

 

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo