Los nuevos martillos Cat® de serie E ofrecen un sencillo diseño combinado con características avanzadas para mejorar el rendimiento, la durabilidad y la facilidad de uso y de servicio.

Para su distribución en Europa, África, Oriente Medio, CEI: febrero de 2015
Número de publicación: 66PR15  

Ya están disponibles diez nuevos martillos Cat® de la serie E, diseñados para su uso con miniexcavadoras y retropalas, tanto en la versión con "silenciador " como de placa lateral. Se ofrecen cuatro tamaños (H35, H45, H55 y H65) en dos configuraciones de montaje para su instalación en soportes tanto Caterpillar como de otras marcas.

Los martillos con silenciador, marcados con una "s " en el nombre de modelo, usan una carcasa totalmente cerrada para eliminar el ruido; se trata de una característica muy valiosa para entornos de trabajo delicados y en aplicaciones con maquinaria pequeña en las que el martillo está próximo al operador. Los modelos con placa lateral sin silenciador están disponibles en los cuatro tamaños.

Los modelos planos ofrecen una instalación versátil en equipos Caterpillar o de otros fabricantes. Los modelos empernables están disponibles para H55E y H65E en aplicaciones que requieren el uso específico de una máquina Cat con martillo.

Características de gama alta

Hay varias características que garantizan una instalación cómoda, un funcionamiento fluido y una larga duración del martillo. Estos martillos se han diseñado y desarrollado especialmente para los flujos y presiones auxiliares de máquinas Cat. Además, la ubicación de los orificios hidráulicos facilita su instalación. Basta con "conectar" el martillo y está listo para trabajar.

El sistema de suspensión de los modelos con silenciador incluye amortiguadores en la parte superior e inferior para absorber las fuerzas reflectoras y aislarlas de la máquina. Una camisa de suspensión ayuda a amortiguar la vibración y el ruido. El resultado es un funcionamiento silencioso y fiable que reduce la fatiga del operador.

Para proteger el martillo del esfuerzo interno, es posible activar la función de apagado automático. De este modo, el pistón se detiene inmediatamente cuando el martillo atraviesa el material, lo que protege al martillo de los golpes en vacío.

Mantenimiento sencillo

Los martillos de la nueva serie E incluyen un 47 por ciento menos de piezas que sus predecesores de la serie D. Esto permite un mantenimiento más rápido y sencillo. En lo que respecta al mantenimiento diario, el único punto de engrase tiene una ubicación muy práctica y de fácil acceso. Los cambios de implementos se realizan con herramientas manuales comunes.

Especificaciones

  H35Es/H35E H45Es/H45E H55Es/H55E H65Es/H65E
Peso del portador recomendado, lb (kg)

 2430-5300 (1100-2400)

 3310-7060 (1500-3200)

 5500-13 200 (2500-6000)

 6600-19 800 (3000-9000)

Frecuencia de impacto golpes/min

 600-1680

 780-1800

 600-1680 

 720-1740

Clase energética, pie-lb., (J) 

 300 (407)

 400 (542)

 600 (813)

 800 (1 085)

Flujo nominal, gpm (L/min)

 3,2-9,2 (12-35)

 6,6-16 (25-62)

 7,9-22 (30-85)

 10-30 (40-115)

Presión máxima, lb/pulg2 (kPa)

 2,393 (16,500)

 2,465 (17,000)

 2,393 (16,500)

 2,393 (16,500)

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo