Nueva pinza de manipulación de residuos diseñada para ofrecer una alta producción y eficiencia de combustible de la máquina

Para su distribución en Europa, África, Oriente Medio, CEI: junio de 2014
Número de publicación: 262PR14

La nueva Pinza de Manipulación de Residuos Cat® G315B WH está diseñada para excavadoras hidráulicas con pesos de funcionamiento de 15 a 22 toneladas métricas. Esta nueva pinza se suma a la serie Cat G300 y está fabricada para manipular grandes volúmenes de materiales de baja densidad, como productos de plástico y espuma.

""Con la Pinza G315 WH, se amplía nuestra oferta de implementos actual para el creciente número de empresas dedicadas al reciclaje y manipulación de residuos", explica Dick Hermann, director comercial de Caterpillar Work Tools B.V. "Creemos que esta adición, combinada con nuestra experiencia técnica y de aplicación, permitirá que Caterpillar mantenga su liderazgo como proveedor global de accesorios para excavadoras y palas de ruedas. Estamos deseando ofrecer un valor añadido a nuestros clientes para ayudarles en sus tareas de reciclaje y manipulación de residuos." "

Para garantizar el valor añadido para el cliente, la nueva Pinza G315 WH está fabricada con un gran revestimiento con una capacidad de 800 litros para minimizar el número de pasadas de carga y, por tanto, reducir el consumo de combustible del portador, ofreciendo una gran rentabilidad de la inversión para las empresas de reciclaje y manipulación de residuos.

Características de diseño

La Pinza G315 WH cuenta con una placa superior para el montaje de un soporte de adaptador, lo que permite intercambiar la pinza entre diferentes portadores. Si se usa con el acoplamiento rápido Cat CW, la pinza puede intercambiarse con otros implementos Cat en cuestión de segundos. Las excavadoras Cat tienen ajustes hidráulicos preprogramados para adaptarse a las pinzas de la serie G300.

Diseñada específicamente para la manipulación de residuos, la nueva pinza tiene una baja altura y está fabricada con acero de alta calidad resistente a impactos. Los componentes hidráulicos están totalmente protegidos, mientras que el cilindro único, con un sistema de amortiguación, aporta potentes fuerzas de cierre a las tenazas. El rápido movimiento de apertura y cierre, combinado con la válvula de retención de carga, ofrece tiempos de ciclo rápidos. Los bujes de alta calidad con ranuras de lubricación, pasadores endurecidos y guardapolvos internos aumentan la durabilidad.

La Pinza G315B WH también está equipada con rotación hidráulica de 360 grados, por lo que puede acercarse al material desde prácticamente cualquier ángulo, al mismo tiempo que se reduce la necesidad de mover el portador. Los revestimientos cerrados cuentan con un diseño cuadrado que ofrece máxima accesibilidad al material, mientras que la suave superficie interna de los revestimientos y su gran espacio libre optimizan   la carga. Además, el dispositivo de bloqueo del sistema de rotación proporciona un transporte seguro.

Los paneles de mantenimiento de la G315 WH facilitan el acceso a los componentes principales, mientras que los intervalos de servicio semanales y los puntos de lubricación de fácil acceso contribuyen a reducir al mínimo el tiempo de inactividad. Las cuchillas reemplazables resistentes a la abrasión se suministran de serie.

Especificaciones de la G315B WH

Clase de excavadora 15-22 toneladas Menos
Dimensiones: longitud 2200 mm Menos
Dimensiones: anchura 1100 mm Menos
Dimensiones: altura 1455 mm Menos
Capacidad 800 L Menos
Peso* 1450 kg Menos
Fuerza de cierre 50 kN Menos
Presión: abierta/cerrada (máx.) 350 bares Menos
Caudal: abierta/cerrada (máx.) 90 L/min Menos
Presión: rotación (máx.) 140 bares Menos
Caudal de rotación (máx.) 40 L/min Menos

*El peso no incluye el soporte de montaje

Imagen 1

Imagen 2

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo