Rendimiento y eficiencia del combustible: principales mejoras de la Pala de Cadenas Cat® 953K

Para distribuir en Europa: enero de 2017
Número de publicación: 1PR17

La nueva Pala de Cadenas Cat® 953K se basa en el robusto diseño de su antecesora pero incluye mejoras de ingeniería que aumentan la eficiencia del combustible, permiten un mayor control del implemento y de la respuesta de la dirección, ofrecen cambios de marcha más suaves de la transmisión hidrostática de la 953K y aumentan la seguridad y comodidad del operador.

Eficiencia, productividad y menores costes

La 953K está equipada con un Motor Cat C7.1 ACERT™ de 132 kW que cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE. Por otro lado, cuando la máquina está sometida a baja carga el modo Eco reduce automáticamente el régimen del motor sin aminorar la velocidad de desplazamiento seleccionada. Esta combinación de mayor eficiencia del motor con el modo Eco permite obtener una economía de combustible hasta un 22 % superior (material movido por unidad de combustible) que la 953D. Además, el eficaz uso del fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), que suele ser un 2,5 - 3 % del consumo de combustible, proporciona un excelente nivel de eficiencia en el consumo total de fluidos. 

Un cucharón Performance Series de gran capacidad opcional permite mover hasta un 10 % más de material por hora, y para una mayor versatilidad, un acoplamiento rápido Fusion™ opcional (disponible a mediados de 2017) permite un uso sencillo de implementos como cucharones y horquillas tanto de palas de ruedas como de otras máquinas compatibles con el sistema Fusion. Asimismo, hay disponibles configuraciones específicas de manipulador de residuos y para la estiba de buques que permiten equipar la máquina para un rendimiento óptimo en aplicaciones especiales. 

El sistema telemático Product Link™ de Caterpillar está completamente integrado en la 953K, y ofrece un acceso puntual a información como la ubicación de la máquina, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad y códigos de incidencia a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink®

Mejoras de rendimiento

Un nuevo sistema de gestión del tren de potencia garantiza un rendimiento de los implementos y de la dirección más suave, y transmite la potencia al suelo de forma más eficaz, con lo que se logra una aceleración más rápida y tiempos de ciclo más cortos. Además, el sistema hidráulico con detección de carga y los cilindros con detección de posición aumentan la precisión y la respuesta de la máquina. 

El sistema de correlación electrohidráulico seleccionable permite ajustar el nivel de respuesta del implemento (fina, media, enérgica) para adaptarse a las preferencias del operador y acomodar la máquina a aplicaciones específicas. Por otra parte, la amplia selección de gamas de cambio de la transmisión, seis hacia delante y seis hacia atrás, permite una adaptación aún mayor de la máquina a la aplicación.

Facilidad de manejo y mantenimiento


La cabina renovada ofrece al operador mejoras en el ámbito de la comodidad como el asiento con suspensión, los reposabrazos y controles ajustables y un sistema de aire acondicionado más eficiente.

El ruido del motor se ha reducido con respecto a la 953D produciendo así un entorno más silencioso tanto para el operador como para los transeúntes. También se ha mejorado la seguridad con más asideros y peldaños que ayudan a entrar y salir de la cabina de forma más segura, ya sea por la parte delantera o trasera de las cadenas.

La tecnología de reducción de las emisiones Cat está diseñada para pasar desapercibida: no requiere ninguna acción por parte del operador y no es necesario detener la máquina para la realizar una regeneración. La boca de llenado del depósito de DEF se encuentra a nivel del suelo, junto al depósito de combustible, para permitir un acceso cómodo a la hora de repostar.

La 953K también mantiene su reputación de facilidad de mantenimiento gracias a su cabina basculante y a unos puntos de servicio con un acceso cómodo. Además, el ventilador de actuación proporcional a la demanda proporciona una refrigeración eficaz, cuenta con una puerta de rejilla abatible hacia afuera y es plegable para que la limpieza resulte fácil y rápida.

Si desea obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite www.cat.com.

Especificaciones de la máquina

   

Motor

Cat C7.1 ACERT

Máxima potencia

129 kW

Potencia neta

115 kW

Peso de funcionamiento

15 642 kg

Capacidad del cucharón

1,6 – 2,1 m3

Cadena sobre el suelo

2320 mm

Profundidad de excavación

140 mm

Altura del pasador de articulación

3610 mm

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor de Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2017 Caterpillar Reservados todos los derechos 


NOVEDADES PALAS DE CADENAS 953K

Ahorre costes y tiempo de transporte con una máquina resistente capaz de realizar muchas tareas: limpieza de terrenos, excavación, relleno, nivelación, carga de camiones, transporte, distribución de materiales, trabajos en pendientes y mucho más.

APRENDE MÁS

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores www.cat.com/requestCatinfo