Los cucharones de base plana Performance Series para palas de ruedas pequeñas Cat® ofrecen resultados superiores en aplicaciones de nivelación ligera y arrastre en retroceso

Para su distribución en todo el mundo: noviembre de 2016
Número de publicación: 495PR16

La gama de implementos Caterpillar ofrece ahora un cucharón de base plana Performance Series diseñado específicamente para palas de ruedas pequeñas Cat® de las series M y K. Los nuevos cucharones de base plana son cucharones de uso general que incorporan una base larga especialmente diseñada, así como una cuchilla posterior, para proporcionar unos resultados y una productividad excepcionales tanto en excavaciones ligeras como en arrastre en retroceso, manteniendo la sobresaliente capacidad de carga de la gama Performance Series.

Los cucharones Performance Series disponen de barras laterales curvadas que favorecen un corte más agresivo, así como un mejor vuelco, e incorporan un diseño de garganta ancha que facilita la carga y proporciona factores de llenado mayores. Comparados con los cucharones de base plana y capacidad nominal similar de la competencia, los modelos Cat Performance Series alcanzan mayores factores de llenado, con una media del 110 %, lo que se traduce en una productividad más elevada y un menor coste por metro.

Los bordes laterales reforzados, los protectores de bordes laterales y esquinas, y la cuchilla empernable o los dientes soldados, alargan considerablemente la vida útil de las superficies de la base del cucharón. Además, el protector antiderrame y las placas deflectoras protegen el varillaje en caso de rebosamiento y caída del material. Los modelos de base larga también se complementan bien con el control por láser en la nivelación por avance, y la cuchilla posterior está diseñada para dejar un acabado de gran calidad en arrastre por retroceso.

Los nuevos cucharones de base plana Performance Series están disponibles en capacidades nominales de 2,3 a 2,9 metros cúbicos (3,0 a 3,8 yardas cúbicas) y varias opciones de conexión: de bulón, acoplamiento Fusion™ o ISO.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Reservados todos los derechos 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores www.cat.com/requestCatinfo