Un diseño robusto, la tecnología integrada rebajan el coste de propiedad y mejoran la eficiencia de perforado de la nueva Perforadora de Barrenos Cat® MD6250

Para su distribución en todo el mundo excepto Turquía: marzo de 2017  
Número de publicación: 73PR17

La nueva Perforadora de Barrenos Cat® MD6250 ofrece una eficiencia de perforado óptima en aplicaciones de una sola pasada y de varias pasadas, tanto en modo giratorio como en modo de percusión (DTH, Down-the-hole). Dotada de funcionamiento automatizado, la perforadora trabaja dentro de los márgenes de los parámetros de funcionamiento ideales para lograr la máxima vida útil de las picas, precisión en el taladrado del orificio y un coste total de propiedad reducido. Además, el diseño del bastidor modelado cuenta con fuertes riostras transversales en las zonas sometidas a grandes cargas para aumentar al máximo la duración de la máquina, mientras que la sección de caja ofrece una rigidez estructural óptima. Las robustas soldaduras de los cuatro gatos de nivelación de la máquina, el pivote del mástil y la plataforma hacen que todos estos elementos formen parte integral del bastidor principal para una máxima durabilidad y vida útil.

La nueva Perforadora MD6250 está fabricada para ofrecer la máxima eficiencia en aplicaciones de perforación de bancadas de 10 a 12 m (32,8 a 39,4 pies) al permitir aplicar el ángulo de perforación para voladuras con barrenos, lo que la convierte en ideal para aplicaciones de minería, canteras y construcción pesada. Una auténtica máquina internacional, que cumple las normativas UE y AUS, se puede certificar GOST, está certificada CSA, y está en línea con MDG15 y MDG41; además, cumple los estándares de emisiones de cualquier región y más de 30 normativas ISO.

Perforación eficiente tanto en roca blanda como &en roca dura

Con un rendimiento superior tanto en aplicaciones DTH en roca dura como giratorias en roca blanda, esta máquina flexible perfora orificios de diámetros de hasta 150 a 250 mm (6 a 9,8 pulg) con cargas de barrena de
22 321 kg (49 210 lb)  y 32 655 kg (71 993 lb) respectivamente con los mástiles de 11,2 m (36,7 pies) y 13,7 m (44,6 pies). La máquina perfora orificios en una única pasada de 11,2 m (36,7 pies) y 13,7 m (44,6 ft) de profundidad; además, el mástil de 11,2 m es capaz de perforar en varias pasadas orificios que alcanzan los 53,6 m (176,7 pies) de profundidad, mientras que el mástil de 13,7 m perfora en varias pasadas orificios de hasta 37,9 m (124,6 pies).

Con una excelente maniobrabilidad y flexibilidad, la MD6250 permite ángulos de perforación de 0 a 30 grados en incrementos de 5 grados, tiene un ángulo de aproximación de 15 grados para facilitar el acceso en rampas y la carga, y además, es capaz de subir pendientes de hasta 26 grados para llegar a la bancada. Esta versátil perforadora cuenta con contrarrotación de las cadenas, lo que aumenta la maniobrabilidad en gran medida, y se puede equipar con triple garra de 600 mm (23,6 pulg) para aplicaciones de roca dura o con triple garra de 750 mm (29,5 pulg) para trabajar en roca blanda. Además, la suspensión oscilante de tres puntos permite a la máquina desplazarse por terreno escabroso sin transferir excesivas fuerzas de torsión al bastidor principal.

Alta potencia igual a rendimiento

El poderoso tren de potencia de la nueva Perforadora MD6250 monta el Motor Cat C27 ACERT™, con una potencia nominal de 655 kW (879 hp) a 1800 rev/min y que puede configurarse para cumplir la normativa sobre emisiones de cualquier región del mundo. El volumen de aire variable logra que la carga del motor sea hasta un 50 % inferior, lo que aumenta considerablemente la eficiencia del combustible. Los filtros del motor y del sistema de admisión de aire ofrecen intervalos de servicio de 500 horas para ayudar a reducir los costes de operación a largo plazo.

Concebida para perforar en una diversidad de entornos extremos, la MD6250 ofrece un funcionamiento fiable a altitudes de hasta 4750 m (15 000 pies). La temperatura ambiente de funcionamiento estándar varía entre -1 °C (30 °F) y 52 °C (125 °F) y, además, hay disponibles paquetes árticos para trabajar a temperaturas bajo cero de hasta -40 °C (-40 °F).                                      

Para cubrir las necesidades del lugar de trabajo, la nueva perforadora se puede equipar con una diversidad de compresores, todos con control de volumen variable. Para perforación DTH, se puede elegir entre compresores de 38,2 m3/min (1350 pies3/min) a 34,4 bares (500 psi) o 42,2 m3/min (1500 pies3/min) a 24,1 bares (350 psi). Para perforación giratoria, el compresor de serie es de 52,6 m3/min (2000 pies3/min) a 8,6 bares (125 psi).

La tecnología mejora la exactitud de la perforación

La nueva Perforadora MD6250 ofrece una gama de características de perforación automática, algunas de serie y otras opcionales, que garantizan el patrón de perforación y la exactitud de la profundidad, de modo que las operaciones puedan rebajar los costes en explosivos, mejorar el rendimiento de las voladuras y optimizar la uniformidad de la pila de escombros a fin de reducir los costes en los procesos posteriores. Un sistema de asistencia de perforación automática opcional controla todos los pasos del ciclo de perforación para simplificar el trabajo del operador y mejorar la exactitud. Asimismo, la tecnología Cat Product Link™ estándar permite integrar operaciones que mejoran la gestión de las flotas mediante informes y mapas de situación de las máquinas personalizables.

Para aumentar aún más la eficiencia de perforación, las empresas pueden elegir de entre un grupo de tecnologías que aumentan la autonomía y que incluye Cat Command y Cat Terrain. Además, Command for Drilling ofrece opciones de perforación semiautónoma en misiones de una fila y en última instancia perforación totalmente autónoma en misiones multifila. Asimismo disponible, Cat Terrain ofrece orientación de precisión de la máquina, garantizando que cada orificio se realice en el lugar adecuado, a la profundidad y con el ángulo previstos y que resista hasta la voladura.

Comodidad y seguridad durante el trabajo

La nueva Perforadora MD6250 cuenta con las últimas características de diseño de Caterpillar, como una espaciosa cabina FOPS (Falling Object Protection System, Sistema de protección contra caída de objetos) con 3 m2 (32,4 pies2) de espacio en el suelo y puesto del operador integrado. Los soportes antivibraciones de goma absorben la vibración mecánica de la perforación y rebajan el nivel de ruido exterior que llega a los oídos del operador. Los controles de palanca tipo joystick con una completa instrumentación y las dos pantallas táctiles en color de 254 mm (10 pulg) aumentan la productividad del operador. El asiento puede ser de tela o de cuero, calefactado y ventilado; ambos modelos son reclinables e inclinables y tienen soporte lumbar para aumentar la comodidad. El sistema HVAC (Heating, ventilation and air conditioning, sistema de climatización) cuenta con presión positiva y filtración para ofrecer un aire limpio de calidad, y una nueva ventilación del suelo mejora la comodidad del operador.  

Una cámara montada en el mástil ofrece al operador una visibilidad completa del funcionamiento del carrusel tubular y del conjunto motriz superior, mientras que las cámaras delantera y del lateral izquierdo de la perforadora ofrecen una visión de 360 grados desde el asiento del operador para una mayor seguridad durante el trabajo. Además, una ventana de superficie total ofrece una visibilidad sin obstrucciones de la plataforma perforadora, mientras que las amplias ventanillas de la cabina rodean al operador para ofrecerle una excelente visibilidad de la zona de trabajo.

 

Especificaciones de la MD6250

   

Motor

Cat C27 ACERT

Potencia neta máx. a 1800 rev/min (Tier 4 Final/Tier2)

655 kW (879 hp)/
652 kW (875 hp)

Carga de barrena: mástil de 36,7 pies/44,6 pies

22 321 kg (49,210 lb)/
32 655 kg (71 993 lb)

Diámetro del orificio

Hasta 152-250 mm (6-9,8 pulg)

Profundidad del orificio con una pasada: mástil de 36,7 pies/44,6 pies

11,2 m (37,6 pies)/
13,6 m (44,6 pies)

Profundidad del orificio con varias pasadas: mástil de 36,7 pies/44,6 pies

53,6 m (176,7 pies)/
37,9 m (124,6 pies)

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2017 Caterpillar Reservados todos los derechos  

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo