La nueva y versátil Hoja de Empuje Cat® D6T proporciona un rendimiento potente y un control de nivelación de precisión

Para distribuir en Europa: noviembre de 2014
Número de publicación: 563PR14

La Hoja de Empuje Cat® D6T proporciona la potencia necesaria para aplicaciones de explanación exigentes y el control que necesita para nivelación de precisión, todo en una sola máquina. El último modelo D6T, actualizado para cumplir las normativas sobre emisiones fase IV de la UE, mantiene su rendimiento versátil y cuenta con nuevas prestaciones que mejoran aún más su facilidad de manejo, eficiencia de combustible/fluidos y mantenimiento sencillo.

La D6T incluye ahora el control de hoja estable que se ha probado en los modelos de tractor Cat de la familia K. El sistema complementa las intervenciones del operador y ajusta la pala automáticamente de forma instantánea, lo que proporciona un acabado nivelación más preciso y con menos esfuerzo por parte del operador. También ayuda a que los operadores menos experimentados logren acabados de nivelación de mayor calidad. Los nuevos mapas de sistema electrohidráulico seleccionables permiten al operador definir el nivel de respuesta de la pala según las preferencias de cada usuario, o bien adaptar la máquina al tipo de trabajo que se está realizando.

La transmisión automática mejorada permite al operador seleccionar la velocidad de desplazamiento óptima para el trabajo en cuestión. Además, ayuda a ahorrar combustible mediante la selección automática de la marcha más eficiente en función de la carga. La transmisión de 3 velocidades de modelos anteriores se ha actualizado a un formato de 6 y 9 velocidades que permite al operador optimizar las velocidades de desplazamiento para aplicaciones más exigentes o más ligeras. Con la transmisión automática mejorada, el sistema de transmisión bidireccional permite preseleccionar gamas de marchas de avance/retroceso, lo que evita que el operador tenga que seleccionar las marchas con cada cambio de dirección.

La D6T está equipada con un Motor Cat C9.3 ACERT con una potencia nominal de 154 kW.   La probada tecnología de reducción de emisiones Cat está diseñada para que el operador no tenga que realizar ninguna acción especial y no tenga que detener la máquina para la regeneración. La reducción catalítica selectiva utiliza fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), que puede rellenarse fácilmente durante el repostaje. Gracias al menor consumo de combustible con respecto a los modelos compatibles con la normativa fase IIIB y al uso eficiente de DEF, la D6T ofrece un excelente nivel de eficiencia en el consumo de fluidos.

La D6T incluye tecnologías LINK de Cat Connect y GRADE que ayudan a mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo.  Product Link ayuda a los directores de flotas a controlar datos sobre la ubicación de la máquina, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad, eventos y códigos de diagnóstico mediante la transmisión inalámbrica a través de la interfaz en línea de VisionLink®, que reduce los costes de operación y de propiedad. Cat AccuGrade es un sistema de control y guiado de la máquina instalado por el distribuidor que ayuda a los operadores a mejorar la productividad y precisión hasta en un 50 % en comparación con los métodos convencionales.

La espaciosa cabina cuenta con una unidad de aire acondicionado montada en el techo con alta capacidad de refrigeración y un nivel de ruido de apenas 75 dB (A), así como palancas tipo joystick electrohidráulicas para los controles de la dirección y de los implementos, y un indicador de pendiente transversal/inclinación principal que muestra el porcentaje de pendiente en tiempo real. Las características que facilitan el servicio incluyen un fácil acceso a los puntos de mantenimiento rutinario y un centro de servicio a nivel del suelo con horómetro, desconexión de la batería e interruptor de parada del motor secundario. La D6T está disponible con un sistema de cámara de visión trasera, además de pasamanos y peldaños rediseñados que aumentan la seguridad del operador y del técnico de servicio.

La D6T está disponible en configuraciones XL, XW y LGP que permiten equipar la máquina en función de la aplicación concreta. También existen máquinas especialmente equipadas para aplicaciones forestales y manipulación de residuos, junto con una opción de nivelación XL configurada para lograr una nivelación aún más precisa. Entre las hojas disponibles para la D6T se incluyen variaciones semiuniversales, rectas, en ángulo y para vertederos. La hoja de empuje abatible y angulable de ángulo de ataque variable (VPAT, Variable Pitch Angle Tilt) permite ajustar hidráulicamente el ángulo de ataque y la inclinación. Las zapatas y los implementos traseros opcionales también permiten configurar una máquina de manera óptima para el trabajo en cuestión.   Si desea obtener más información acerca de la D6T y de otros modelos de hojas de empuje Cat, visite www.cat.com.  

D6T Dozer Specifications

Engine Cat C9.3 ACERT
Net power  154 kW
Operating weight, min. 17 753 kg
Operating weight, max. 24 336  kg
Blade capacity range 3.7 to 5.3 m3

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo