El nuevo diseño de VisionLink® ofrece un acceso más rápido y sencillo a mayor información desde cualquier dispositivo con conexión a Internet

Para su distribución en todo el mundo: abril de 2016 
Número de publicación: 175PR16

A lo largo de 2016, Caterpillar publicará diversas actualizaciones para la interfaz de usuario VisionLink® que ofrecerán un uso más rápido y sencillo de la aplicación en los smartphones y tabletas actuales. Los clientes de Caterpillar podrán seguir disfrutando del valor ofrecido por una gestión de flotas más eficiente:

  • Supervisión precisa de la ubicación del equipo
  • Control de uso del equipo
  • Control y gestión del consumo de combustible
  • Identificación de operadores que necesitan formación
  • Planificación y programación de mantenimiento

VisionLink se integra con el hardware Cat® Product Link para crear un potente sistema telemático que proporciona una gran cantidad de datos procedentes de sensores de máquinas y sistemas de control. El hardware de Product Link se integra de serie en la mayoría de equipos Cat y se puede utilizar para actualizar máquinas Cat y de otros fabricantes.

Mejoras del sistema

El nuevo diseño de VisionLink incorpora una serie de características perfeccionadas, si bien la más importante es la facilidad de lectura y navegación en pantalla tanto en teléfonos móviles como en tabletas, portátiles u ordenadores de sobremesa.  Aunque la aplicación VisionLink anterior disponía de versiones separadas de sobremesa y móviles, la nueva versión incorpora un "diseño adaptativo" para garantizar a los usuarios una transición más intuitiva entre las interfaces de usuario de los dispositivos móviles y de sobremesa. La nueva versión también incluye una serie de aplicaciones que permite que el cliente seleccione una vista e información basada en la función del usuario o las tareas que se necesita realizar. Se puede acceder fácilmente a estas aplicaciones para una consulta rápida y una fácil visualización.  Por ejemplo, los responsables de equipos o flotas pueden acceder a los datos relacionados con las horas de servicio, ubicación y utilización de las máquinas sin tener que buscarlos en medio de información no pertinente, tales como códigos de avería, programas de mantenimiento o información de productividad que pueden estar fuera de sus competencias.

Una vez finalizado su despliegue, la nueva versión de VisionLink ofrecerá una capa de servicios llamada VisionLink Services Platform que permitirá a socios y terceros ampliar los productos VisionLink para adaptarlos a sus necesidades.  La capa de servicios permitirá a los desarrolladores crear soluciones únicas utilizando los datos VisionLink para ofrecer soluciones con prestaciones que van mucho más allá de la oferta estándar de VisionLink.

Una transición más fácil a la nueva versión de VisionLink

Estar habituados a la versión anterior de VisionLink no será un problema porque hemos diseñado el sistema para que la transición resulte sencilla y perfecta.  Las funciones se han transferido a nuevas aplicaciones, existe un inicio de sesión único para todas las aplicaciones, así como la capacidad de avanzar y retroceder fácilmente entre todas las aplicaciones, y todas las características anteriores están disponibles en la aplicación VisionLink antigua. El formato de la versión nueva y el de la anterior coexistirán durante un tiempo hasta que todas las funciones pertinentes se hayan migrado por completo.

La aplicación para flotas unificadas VisionLink Unified Fleet, desarrollada para los administradores de equipos y los propietarios/operadores, incluye una visualización sencilla e intuitiva de la información, como horas, millas, ubicación, tiempos de inactividad, estado de activos y estados de herramientas definidos por el cliente.  Este método simplifica la información en la pantalla y permite a los usuarios centrarse en la información necesaria para realizar sus tareas diarias.

La aplicación VisionLink Landfill, desarrollada para los operadores de vertederos, ofrece vistas que permiten mejorar la gestión de las operaciones de residuos sólidos mediante el control del relleno y la compactación cuando se usan los sistemas de control de compactación Trimble CCS900 3D/GPS o Cat AccuGrade. La aplicación calcula el volumen de los residuos depositados y las densidades de compactación alcanzadas. 

La nueva versión de VisionLink sigue siendo compatible con los datos exportados desde y hacia otros sistemas empresariales conformes con el estándar de API de AEM/AEMP para datos telemáticos. Esta capacidad de importación de datos permite a los clientes visualizar toda la flota conectada usando únicamente VisionLink, lo que supone un ahorro de costes cuando se aplica a fabricantes que ofrecen periodos de uso gratuito de sistemas telemáticos.

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo