< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Incluye unidad de transmisión PLANETARIA, tuberías hidráulicas con sistemas de desconexión rápida, soporte de montaje, tornillería y eje de salida HEX de dos pulgadas.

Unidades:
Par del eje motriz a máxima presión 3040.0 lb/pie 4120.0 N·m Less
Método de transmisión Motor gerotor - Reducción planetaria simple Motor gerotor - Reducción planetaria simple Less
Diseño de soporte de montaje Miniexcavadora Hidráulica Miniexcavadora Hidráulica Less
Flujo hidráulico máximo 21.0 gal/min 80.0 L/min Less
Presión hidráulica máxima 3336.0 lb/pulg² 230.0 bares Less
Ancho total con soporte 10.6 pulg 270.0 mm Less
Altura de mando total 32.5 pulg 825.0 mm Less
Diámetro de la caja 10.0 pulg 252.0 mm Less
Alcance de giro 72.0 Grados 72.0 Grados Less
Peso de la unidad de mando con tuberías hidráulicas sin brocas 174.0 lb 79.0 kg Less
Peso total sin brocas 207.0 lb 94.0 kg Less
Eje de salida HEXAGONAL 2.0 pulg 51.0 mm Less
Velocidad de la broca (eje motriz) a flujo máximo 71.0 rev/min 71.0 rev/min Less
Retención de la broca del sinfín Perno transversal/tuercas Perno transversal/tuercas Less