< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidad de mando del engranaje planetario: incluye al grupo de mando, grupo de montaje y grupo de tuberías. Compatible con acoplador con sujetapasador.

Unidades:
Par del eje motriz a máxima presión 4212.0 lb/pie 5711.0 N·m Less
Método del mando Motor de engranajes - Reducción de engranaje planetario doble Motor de engranajes - Reducción de engranaje planetario doble Less
Diseño de soporte de montaje Retroexcavadora cargadora Retroexcavadora cargadora Less
Diámetro de la caja 11.0 pulg 280.0 mm Less
Peso total sin brocas 403.5 lb 183.0 kg Less
Desplazamiento eficaz 2.67 pulg 3 43.77 cm3 Less
Eje de salida HEXAGONAL 2.0 pulg 51.0 mm Less
Velocidad de la broca (eje motriz) a flujo máximo 95.0 rev/min 95.0 rev/min Less