Cargadora de pacas de arpón simple de 990 mm (39 pulg)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Ideal para fardos de heno redondos y cuadrados, así como otros materiales embalados en aplicaciones de agricultura.

Altura total

Unidades:
Altura total 22.0 pulg 570.0 mm Less

Profundidad total

Profundidad total 47.0 pulg 1186.0 mm Less

Peso

Peso 154.0 lb 70.0 kg Less

Anchura total

Anchura total 51.0 pulg 1285.0 mm Less

Capacidad

Capacidad 2000.0 lb 909.0 kg Less