Cargadora de pacas de doble arpón de 1245 mm (49 pulg)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Ideal para fardos de heno redondos y cuadrados, así como otros materiales embalados en aplicaciones de agricultura.

Altura total

Unidades:
Altura total 52.0 pulg 1315.0 mm Less

Profundidad total

Profundidad total 53.0 pulg 1347.0 mm Less

Peso

Peso 266.0 lb 121.0 kg Less

Anchura total

Anchura total 55.0 pulg 1407.0 mm Less

Capacidad

Capacidad 3000.0 lb 1364.0 kg Less