1829 mm (72 in)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Hoja de empuje angulable con tuberías hidráulicas, desconexiones rápidas así como soporte y tornillería de montaje. Requiere sistema hidráulico de flujo estándar.

Unidades:
Anchura total 72.0 pulg 1829.0 mm Less
Anchura de trabajo (angulación máxima) 66.0 pulg 1685.0 mm Less
Ángulo máximo de la hoja (derecha/izquierda del centro) 30.0 Grados 30.0 Grados Less
Altura del implemento 24.0 pulg 614.0 mm Less
Longitud del implemento 30.0 pulg 753.0 mm Less
Peso 690.0 lb 313.0 kg Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less