2342 mm (92 in)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Anchura total 92.0 pulg 2342.0 mm Less
Anchura (con angulación máxima) 81.0 pulg 2049.0 mm Less
Ángulo máximo de la hoja (derecha/izquierda del centro) 30.0 Grados 30.0 Grados Less
Altura de la hoja de empuje 24.0 pulg 619.0 mm Less
Altura del implemento 29.0 pulg 737.0 mm Less
Longitud del implemento 40.0 pulg 1028.0 mm Less
Peso 1164.0 lb 528.0 kg Less
Inclinación 10.0 Grados 10.0 Grados Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less