< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Anchura total 83.0 pulg 2115.0 mm Less
Ancho de barrido 73.0 pulg 1865.0 mm Less
Altura 31.0 pulg 793.0 mm Less
Longitud 59.0 pulg 1490.0 mm Less
Masa de la unidad 1060.0 lb 481.0 kg Less
Cilindrada del motor (por rev) 24.0 pulg 3 393.0 cm3 Less
Flujo hidráulico óptimo 60-86 L/min (16-23 gpm) 60-86 L/min (16-23 gpm) Less
Presión hidráulica óptima 3340.0 lb/pulg² 230.0 bares Less
Velocidad de la escobilla (eje) a flujo máx. 211.0 rev/min 211.0 rev/min Less
Capacidad de la tolva 17.4 pies3 0.49 m3 Less
Diámetro de escobilla 26.0 pulg 660.0 mm Less