< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Ancho total 80.0 pulg 2032.0 mm Less
Longitud total 91.0 pulg 2311.0 mm Less
Altura total 21.0 pulg 531.0 mm Less
Ancho de corte 78.0 pulg 1981.0 mm Less
Peso de la unidad 1180.0 lb 535.0 kg Less
Flujo hidráulico necesario L/min (gal EE.UU./min) 76-130 (20-34) 76-130 (20-34) Less
Presión hidráulica óptima bar (lb/pulg²) 4065.0 lb/pulg² 280.0 bares Less
Velocidad de la punta (depende del flujo) fpm 13 700-19 790 13 700-19 790 Less