< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Anchura 81.0 pulg 2080.0 mm Less
Peso 1295.0 lb 587.0 kg Less
Altura (pinzas cerradas) 41.0 pulg 1038.0 mm Less
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less
Ground Engaging Tools (G.E.T Atornillable Atornillable Less
Abertura de la mandíbula 60.0 pulg 1522.0 mm Less
Longitud 40.0 pulg 1028.0 mm Less