< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Anchura 36.0 pulg 914.0 mm Less
Capacidad a ras 5.7 pies3 0.16 m3 Less
Capacidad, colmada 7.0 pies3 0.2 m3 Less
Masa del cucharón 300.0 lb 136.0 kg Less
Radio de punta con dientes 28.0 pulg 709.0 mm Less
Ángulo de lateral 2.0 Grados 2.0 Grados Less
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20.0 mm Less
Número de bandas antidesgaste 5 5 Less