1200 mm (47 pulg)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Anchura 47.0 pulg 1200.0 mm Less
Capacidad colmada 5.9 pies3 0.17 m3 Less
Masa del cucharón 356.0 lb 162.0 kg Less
Capacidad a ras 4.34 pies3 0.12 m3 Less
Radio de punta con cuchilla base 21.0 pulg 546.0 mm Less
Grosor de cuchilla base 0.63 pulg 16.0 mm Less