1600 mm (63 pulg)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Anchura 63.0 pulg 1600.0 mm Less
Capacidad colmada 9.89 pies3 0.28 m3 Less
Masa del cucharón 550.0 lb 250.0 kg Less
Capacidad a ras 7.06 pies3 0.2 m3 Less
Radio de punta con cuchilla base 23.0 pulg 586.0 mm Less
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20.0 mm Less