< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Anchura 78.0 pulg 1981.0 mm Less
Altura (pinzas cerradas) 32.0 pulg 813.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 40.0 pulg 1016.0 mm Less
Longitud 37.0 pulg 940.0 mm Less
Peso 1056.0 lb 479.0 kg Less
Grosor del costado 0.4 pulg 10.0 mm Less
Anchura de la cuchilla base 0.75 pulg 19.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less