< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Anchura 84.0 pulg 2134.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón 1.1 yd3 0.83 m3 Less
Capacidad nominal del cucharón 29.7 pies3 0.83 m3 Less
Peso 653.0 lb 296.0 kg Less
Anchura de la cuchilla base 0.75 pulg 19.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less